Les solutions en polymères igus® pour les applications en mouvement vous aident à réduire le temps au niveau logistique, montage et sur le cycle de production. Quant à l'entretien, souvent chronophage, il peut être minimisé en faisant appel à des solutions résistantes aux copeaux et fonctionnant à sec. En présence de poussière et de copeaux, les chaînes porte-câbles igus® à fermeture hermétique protègent le mouvement sûr des câbles ainsi que des tuyaux hydrauliques et pneumatiques dans les machines de travail du bois ou les centres d'usinage CNC. Les guidages linéaires igus® fonctionnant à sec ainsi que les paliers lisses et roulements à billes sont également des produits très appréciés du secteur du bois, leur totale absence de graisse et d'entretien évitant que copeaux, poussière et saleté ne s'agglutinent au niveau des guidages.
Avantages :
Résistance aux copeaux, imperméabilité à la poussière et insensibilité à la saleté
Sans graisse et sans entretien
Systèmes de chaînes porte-câbles prêts à monter
Montage rapide
Minimisation des temps d'arrêt des machines
Montage aisé
Robustesse et grande stabilité
Fonctionnement silencieux
Longue durée de vie des câbles
Robustesse, fonctionnement silencieux, structure modulaire
Montage rapide
Courses glissantes possibles
Longue durée de vie
Câbles peu sujets aux pannes
36 mois de garantie
Câbles adaptés aux conditions ambiantes extrêmes
Montage rapide
Diminution du risque de défaillance
Pas d'excédent de câbles
Plug & play
100% sans graisse
Résistance à la corrosion et hygiène
Résistance à l'usure
Fonctionnement très silencieux
Sans graisse et sans entretien
Résistance à la corrosion
Insensibilité à la saleté
Fonctionnement silencieux
Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus® au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.
La société Weeke Bohrsysteme GmbH (Allemagne) fait appel à des systèmes readychain® préconfectionnés lors de la fabrication de ses machines. En faisant appel à des guidages de l'énergie munis de câbles confectionnés, Weeke a besoin de deux fois moins de temps pour monter ses gaines porte-câbles. La société peut ainsi réduire ses coûts de production et offrir à ses clients une machine renfermant un produit durable et exigeant peu d'entretien.
Les constructions spéciales présentent deux grands inconvénients : la difficile obtention de pièces de rechange et des coûts de mise au point élevés. Un problème qui peut être résolu facilement, comme le montre la société Westphal Maschinenbau avec une nouvelle chaîne porte-câbles réalisée à partir de composants standards. La chaîne porte-câbles porte "sur son dos" un gros tuyau d'aspiration et le guide de manière sûre, avec d'autres câbles, sur une course de 16 m.
Ce tour de la société HOMAG India (société allemande, filiale indienne) usine des pièces en bois, une opération qui génère de grandes quantités de copeaux et de poussière. L'utilisation de paliers lisses iglidur® à lubrifiants solides incorporés fait que les logements de la machine n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien et n'exigent aucun graissage. Les coûts et le temps consacré à l'entretien sont réduits, sans compter que l'absence de graissage évite que les copeaux et la poussière ne s'agglutinent au niveau des logements.
La société SERRA Maschinenbau GmbH (Allemagne) exige beaucoup de ses scieries fixes. Elles doivent toujours fonctionner sans le moindre problème, dans la chaleur ou dans le froid. Elles doivent aussi être faciles à utiliser, à nettoyer et à entretenir. Un pari qui a été tenu en faisant appel à des paliers lisses polymères. Les paliers n'ont pas besoin d'être graissés, les impacts, la saleté et les copeaux ne les gênent pas et ils sont extrêmement résistants aux températures.