Guidage sûr des câbles et paliers sans graisse pour les stations d’épuration

Mouvement sans entretien dans les clarificateurs ronds et longitudinaux

_

Bassin racleur longitudinal avec chaîne porte-câbles dans une station d’épuration

Nos produits phares pour les stations d’épuration

Chaîne porte-câbles basic flizz pour les stations d’épuration

Chaîne porte-câbles pour les bassins de décantation longitudinaux

  • Grande durée de vie grâce à un guidage sûr des câbles
  • Fini les câbles qui pendent
  • Confinement à l’abri des intempéries
  • Montage simple
  • Bras de point mobile télescopique
  • Disponible comme pack préconfiguré
Palier applique igubal sur le racleur longitudinal

Paliers dans les roues motrices

  • Alternative sans entretien aux tendeurs
  • Pas de lubrification supplémentaire grâce à fonctionnement à sec
  • Compensation des erreurs d’angle
  • Résistance à la saleté et à la saleté
  • Absence de corrosion et amortissement des vibrations
  • Échange standard dans des boîtiers moulés
Vis dryspin dans un clapet d’arrêt

Entraînement à vis dans les vannes d’arrêt

  • Sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la saleté
  • Résistance aux températures
  • Résistance aux produits chimiques
  • Il convient donc à la perfection à une utilisation dans les vannes d’arrêt par exemple
Couronne d'orientation PRT dans des bassins ronds de stations d’épuration

Couronne d’orientation dans un bassin racleur rond

  • Prêtes à monter pour un fonctionnement à sec sans graisse
  • Eléments de glissement sans entretien
  • Résistance élevée, jusqu’à 150 000 N
  • Pour les applications à hautes températures, humidité et produits chimiques
  • Longue durée de vie calculable gratuitement en ligne
Surveillance de l’état intelligente pour les stations d’épuration

Surveillance intelligente de l’état des machines

  • Surveillance de l’état du guidage des câbles sur le racleur longitudinal
  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Eviter les pannes et les coûts élevés grâce à des mises en garde précoces
  • Données de fonctionnement des capteurs faciles à récupérer
Surveillance de l’état intelligente pour les stations d’épuration

Plaques sur les points de fixation du racleur

  • Permettent la dilatation thermique des rails et des points de fixation sur lesquels le racleur se déplace
  • Prévient l'arrachement des vis ou les fissures dans les fondations

Pourquoi choisir une chaîne porte-câbles pour le guidage des câbles dans le bassin de décantation longitudinale ?

  • Plus besoin de changer régulièrement les câbles
  • Pas de collecteur tournant : pas d’échange de contacts
  • Sécurité guidage : Plus d’accrochage ni de rupture de câbles
  • Protection contre les intempéries et la saleté grâce à un encapsulage compact
  • Jusqu’à 50 % de longueur de câble de moins qu’avec guirlande
  • Pas d’entraînement séparé comme avec la enrouleur de câbles à moteur, d’où des économies de matière et d’énergie

Applications réalisées avec succès

Vue aérienne de l'installation de traitement de vase

Des chaîne porte-câbles légères pour le grand projet AMORAS

Pont racleur dans un bassin de décantation primaire à Plauen

Traitement des eaux usées sans pannes à la station d’épuration de Plauen

Système flizz dans un bassin de décantation de la station d'épuration de Duisburg-Kasslerfeld

Guidage d’énergie sûre dans le bassin de décantation secondaire

Chaîne porte-câbles dans une station d'épuration

Capteurs intelligents dans le guidage des câbles des stations d’épuration

Station d’épuration Salzburger Ennstal / Radstadt Pongau

Une chaîne porte-câbles protège le guidage de l’énergie et des signaux en présence de neige et de gel

Produits testés en laboratoire de tests pour la pratique

Plus d’informations

Brochure stations d'épuration

Brochure produits dans les stations d’épuration

Service montage

Service montage