Des distributeurs automatiques avec des composants sans entretien

Icone Distributeurs automatiques
Découvrir
Icone Technologie dans la restauration
Découvrir
Distributeurs automatiques
Découvrir
Distributeurs automatiques
Découvrir

Livre blanc sur les portiques dans les distributeurs automatiques (en anglais)
Distributeur d’épices avec guidages linéaires

Sélection des plastiques en mouvement pour les distributeurs automatiques

Chaîne porte-câbles E2 micro
  • Pour les tout petits espaces de montage
  • UL94-V2 (V0 en option)
  • Robustes, légères et silencieuces
Câbles chainflex CF130.UL & CF140.UL
  • PVC gaine extérieure (CF140 blindé)
  • Pour les sollicitations moyennes
  • Non propagateur de flamme
Portique drylin E
  • Montage rapide
  • Longueur de courses définies
  • Un seul fournisseur
drygear Apiro
  • Automatisation économique
  • Utilisation flexible
  • Jusqu’à 2,5 Nm en continu
Guidages linéaires miniatures drylin N
  • Très faible poids
  • Pour les petites hauteurs de montage de 6 à 12 mm
  • Nombreuses variantes de patin
Entraînements à vis drylin et technologie dryspin
  • Sans graisse et sans entretien
  • Silencieux et peu de vibrations
  • Résistants aux produits chimiques

Développement innovant et diversifié des distributeurs automatiques

Fonctionnement continu et silencieux grâce à des composants sans entretien dans des distributeurs automatiques

  • Sans entretien
  • Économiques
  • Réduction de l'espace de montage et du poids
  • Montage simple
  • Systèmes complets ou composants individuels à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Silencieux et peu de vibrations

Produits testés en laboratoire de tests

Plus d'informations

Présentoir igus
Commander

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique