Systèmes de chaînes porte-câbles et paliers pour éoliennes

TRM

NOUVEAU : Etude de design TRM triflex modules de rotation

Domaines d'utilisation

Eolienne avec renvois aux plastiques en mouvement
Eolienne avec renvois aux plastiques en mouvement
Palier lisse dans un verrouillage de rotor
  • Jusqu'Ă  200 MPa en statique et 140 MPa en dynamique
  • RĂ©sistant Ă  l'usure et indĂ©formable
Palier lisse iglidur dans le système de réglage de l'angle des pales
  • Jusqu'Ă  200 MPa en statique et 140 MPa en dynamique
  • RĂ©sistant Ă  l'usure et indĂ©formable
Plaques en iglidur dans des freins d'azimut
  • Pièces usinĂ©es ou moulĂ©es par injection
  • Haute rĂ©sistance Ă  l'usure et Ă  la pression
Plaques en iglidur dans l'azimut
  • RĂ©sistance Ă  l'usure extrĂŞmement Ă©levĂ©e
  • Faible coefficient de frottement
  • Insensible Ă  la saletĂ©
e-loop dans une éolienne
  • Système modulaire, facile Ă  ouvrir
  • Protection contre les chocs grâce Ă  un corps extĂ©rieur robuste en PU
Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure dans le réglage des pales du rotor et de l'azimut
  • Pour les poids de remplissage Ă©levĂ©s et les espaces restreints
  • Angle de rotation jusqu'Ă  900

Autres produits pour éoliennes

Câble dédié à la torsion

Câbles torsadables

  • Pour les applications de torsion avec +/- 180° pour 1 m de câble
  • 4 ans de garantie
twisterband

twisterband

  • Mouvements de rotation jusqu'Ă  7.000
  • Vitesses de rotation jusqu'Ă  180°/s
  • Modulaire et facile Ă  remplir
triflex R

Chaîne d'énergie 3D

  • Rayon de courbure dĂ©fini
  • Torsion de +/- 10° par maillon de chaĂ®ne
  • Haute absorption de la force de traction
iglidur Q3E
  • Convient pour des charges extrĂŞmes
  • Économique grâce Ă  la fabrication par moulage par injection
Plateforme de maintenance pour éoliennes

Un succès en action

Plate-forme de maintenance pour éoliennes


Produits testés en laboratoire de tests

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

igus® SASEcrire un e-mail

Livraison et conseil technique