Roulement à billes à collerette

Les roulements à billes à collerette de la série xiros® sont intégrés à un boîtier igubal®. Les deux composants sont en polymères hautes performances, ce qui rend le système jusqu'à 60 % plus léger et 40 % moins cher que des solutions métalliques comparables. Les roulements à billes à collerette en polymères n'exigent ni graissage ni entretien et garantissent un fonctionnement à sec hygiénique avec peu de frottement. Les roulements sont insensibles à la corrosion, résistants aux agents et durables, isolants électriquement et parfois amagnétiques. 
Les boîtiers igubal® offrent une grande flexibilité au niveau du montage. Un alignement précis du boîtier n'est pas nécessaire, les roulements à billes bombés compensant automatiquement les défauts d'alignement.  
Nombre de produits : 0
Aucun produit disponible dans cette catégorie pour l’instant. Vous avez besoin d'aide ou d'une solution sur mesure ? Adressez-vous vite au chat en direct igus® ! Ou Envoyez-nous un message !

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique