Changer de langue :

Le confectionnement de câbles répondant à vos spécifications ou à des standards industriels est l’une des compétences clés de igus®.
Le choix des composants entrant dans le confectionnement joue un grand rôle dans la qualité du produit confectionné. Pour les câbles, nous utilisons donc les câbles souples de chainflex que nous combinons aux connecteurs de fabricants de renom tels que par exemple Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi et de nombreux autres. Nous confectionnons aussi des câbles sur mesure répondant à vos souhaits et aux besoins de votre application (à partir de l’unité).
Autre avantage des câbles igus® confectionnés : Le grand choix, pour la gaine, de matériaux adaptés de manière optimale à votre application et vous permettant de faire des économies.
Découvrez l'usine readycable® dans sa
diversité. Les câbles confectionnés et prêts à être raccordés dans les chaînes d'énergie ou sur les robots nécessitent des propriétés spéciales pour fonctionner parfaitement et longtemps malgré de nombreux cycles, des vitesses et des accélérations élevées ainsi que des conditions environnementales exigeantes. Les câbles chainflex utilisés pour readycable sont testés intensivement dans notre propre laboratoire d'essai de 3800 m², le plus grand du secteur. Les câbles readycable confectionnés garantissent une durée de vie longue et prévisible grâce à des tests et des contrôles de qualité approfondis dans notre propre laboratoire. Le tout avec plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication et la confection de câbles.
Stocks importants

Pas de minimum de commande

Contrôle à 100 %




Produits prêts à raccorder, en provenance directe du fabricant du câble
Mis au point pour les chaînes porte-câbles
Jusqu’à 7 catégories de prix pour des propriétés électriques identiques
Commandes au niveau de qualité et de fonctionnement contrôlé
Calcul de la durée de vie en ligne durée de vie
Dans la longueur souhaitée, au centimètre près
Pas de minimum de commande, à partir de l’unité
Le confectionnement sur mesure fait partie de notre quotidien
Laboratoire de tests de 5.500 m²
Surveillance intelligente des câbles en option
Exemples d ́applications avec readycable
Ce capteur aime « se tenir debout » sur la câble
Les câbles placés dans une chaîne porte-câbles ont besoin d’être bien gardés à l’il.

... sur stock
Aux utilisateurs souhaitant configurer eux-mêmes leur interface sur mesure, Module Connect kits avec trois ou quatre entrées de câbles sont maintenant disponibles.
Ils sont composés de boîtiers, de capots, d’inserts étanchants et de serre-câbles. Les accessoires tels que verrouillages simples et doubles ainsi qu’éléments de fixation nécessaires pour l’application peuvent aussi être commandés avec. igus propose aussi des inserts de contact pour une configuration sur mesure.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24