guidelite ECO est une goulotte de guidage en PVC très économique dont le montage est simple et extrêmement rapide. Le principe de construction faisant appel à une chaîne porte-câbles éprouvée et à une goulotte en plastique est très sûr en l'absence de conducteurs électriques ouverts. Signaux lumineux, liquides et air peuvent être guidés de manière sûre, ce qui n'est pas le cas avec les rails conducteurs. Le système guidelite ECO est disponible prêt à l'emploi à partir de 38 €/m (*ensemble comprenant goulotte, chaîne porte-câbles E2.15.050.048.0 , remplissage avec 5 monoconducteurs de 6 mm² plus un câble bus ou fibre optique)
Course verticale |
| Matériau parties latérales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jusqu’à 40 m | 4 m/s² | PVC |
Cette goulotte de guidage verticale convient aux chaînes porte-câbles des références E2.15.050.048.0, E2C.15.050.048.0 et E2i.15.050.048.0.
Matériau :
Les goulottes de guidage sont utilisées pour les courses glissantes, à partir de 5 à 12 m en fonction du type de chaîne porte-câbles utilisé. Elles contribuent à réduire le bruit et les frottements lors du déplacement des chaînes et gaines porte-câbles igus.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24