Chaîne d'énergie en plastique résistante à l'usure en cas de forte charge acide dans un pont roulant de hall

Chaîne électronique et caniveau en plastique résistant aux produits chimiques utilisés depuis des années

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Système de chaînes d'énergie E4/4 avec goulotte de guidage
  • Les exigences : En raison d'une forte teneur en chlorure d'hydrogène dans l'air de la ligne de prétraitement d'environ 2 pour cent, tous les composants de l'installation sont exposés à une forte charge acide. Il fallait trouver une solution résistante à l'usure pour ces conditions.
  • Secteur : Grues
  • Succès pour le client : Le matériau résistant aux produits chimiques igumid EG+ assure une grande résistance malgré la forte teneur en chlorure d'hydrogène. Le matériau a également une très faible absorption d'eau, ce qui permet une résistance accrue aux produits chimiques agressifs.

Problème

Solution

Dans les lignes de prétraitement des ateliers de galvanisation à chaud du groupe Wiegel, les systèmes de chaînes énergétiques d'igus alimentent les ponts process en énergie et en données.

Avant le zingage proprement dit, les pièces doivent être prétraitées afin de les débarrasser de la graisse, de la rouille et de la calamine.

Dans la ligne de prétraitement encapsulée, l'air contient un condensat de HCL d'environ deux pour cent.

En collaboration avec la société Wiegel, Meissner Krane a commencé il y a quelques années à moderniser l'alimentation en énergie des grues et à utiliser des systèmes de chaînes d'énergie.

Les parties latérales du caniveau sont reliées par clipsage et encliquetage à la main et sans outil. Le mécanisme de serrage spécialement conçu pour le système les maintient ensemble de manière sûre et résistante.

Les chaînes se déplacent ici dans des caniveaux en plastique fabriqués en igumid EG+, un matériau résistant aux produits chimiques, ce qui permet au système de faire face aux conditions sans problème.

Sans perturbation dans toutes les usines

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique