Technique de filetage<br><font size="7">dans le secteur médical<br></font>

Hygiène accrue grâce aux entraînements à vis sans graisse

Contamination dans les laboratoires
Réduire les coûts dans les appareils de REHA

Réduire les coûts

Produits pour la technique médicale

Écrous
Vis
Accessoires
Ecrous pour vis filetées à jeu réduit

Que faire en cas de jeu axial involontaire ?

Améliorer la technique

Taux d’usure

25 % d'usure en moins

Notre technique de filetage convainc dans le laboratoire d'essai

Remplisseuse

Durée de vie 30 % plus longue

Grâce à la technologie unique dryspin

Absence de lubrification

100 % sans lubrification et sans entretien

Parfaitement adapté aux domaines sensibles en matière d'hygiène

Mouvement sans bruit et sans vibrations

Silencieux & Sans vibrations

Des facteurs importants pour le contact avec les patients


Réduire les coûts

Baisser les coûts

Économiser 50,9 % de coûts

Calcul de la durée de vie pour entraînements à vis drylin®

Solutions personnalisées configurables en ligne

Modèle dryspin gratuit

Exemples d'applications de nos clientsDans le domaine de la technique médicale

Vis technique des laboratoires

Systèmes de remplissage pour microtubes

  • De quoi avait-on besoin ? Un remplissage propre, qui ne doit pas être stérile, mais très pur, un poids total de l'installation faible
  • Exigences : Compatibilité avec les salles blanches, absence de lubrifiant, absence d'entretien, faible poids, précision, rapidité d'utilisation.
  • Matériaux : écrou à filet trapézoïdal en iglidur W300, vis à filet trapézoïdal en matériau 1.4301, guidages miniatures drylin
  • Branche : technique médicale
Technique de laboratoire Filetage

Appareil de laboratoire pour la manipulation de liquides

  • Ce qui était nécessaire : Une application parfaite des produits igus sans formation de salissures, en outre une grande droite d'action et une avance rapide.
  • Exigences : Adapté aux zones sensibles en matière d'hygiène, sans lubrifiant, sans entretien, faibles coefficients de frottement, pas élevé, peu encombrant, échange rapide et facile, léger, précis, rapidement disponible, économique.
  • Matériau : vis à filet trapézoïdal drylin en acier inoxydable 1.403 et écrou à filet trapézoïdal drylin en matière plastique haute performance iglidur
  • Branche : technique médicale

Autres exemples d'application de la technique de filetage drylin :

Commander en ligne :

Boutique en ligne

Configurer en ligne :

Configurateur

Demander des renseignements :

Demande de renseignements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique