Les modules linéaires à courroie crantée drylin® de la gamme ZLW conviennent à de nombreuses tâches de positionnement et de déplacement. Le guidage est assuré par des rails de guidage drylin® W sans graisse tandis que l'entraînement est assuré par l'intermédiaire d'une courroie crantée. La course est en fonction de vos besoins. Leur structure légère faisant appel à des polymères et à de l'aluminium confère aux modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW un faible moment d'inertie qui les rend très efficaces. La gamme SLW a des solutions qui conviennent tant aux espaces restreints qu'aux applications exigeant des moments de basculement élevés, que ce soit comme système individuel ou sous forme de portiques. Tous les modules linéaires à courroie crantée drylin® ZLW peuvent être configurés prêts à être raccordés avec des moteurs pas à pas ou à courant continu drylin® E.
Technique médicale et de laboratoire
Manutention
Tâches de positionnement (pick-and-place)
Réglage de caméras/capteurs
Construction de distributeurs
renvoi avec roulement à billes
Guidage linéaire sans graisse grâce aux paliers lisses polymères
Plusieurs longueurs de chariots
Profilé en aluminium anodisé dur
Courroie crantée en PU ou en néoprène
Positionnement rapide de petites charges
Fonctionnement très silencieux
Structure plate
Utilisation en immersion avec courroie UW
Version Basic économique
Fonctionnement en continu
Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique
Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24