Equipement de robots<br>Configurateur

Chaîne porte-câbles à mouvements tridimensionnels pour robots triflex® R

Tout sur le produit triflex R

Boutique triflex R

Boutique

Vers la boutique
Informations triflex R

Information produit

Informations sur triflex R
Conseil & assistance

Service, vidéos, conseils...

Services liés à triflex R
Configurateur

2 configurateurs

  • Trouver le système adapté à votre Robter avec le Quick-Robot
  • Trouver la taille optimale de la chaîne électrique avec notre configurateur
Consulter les configurateurs
Nouveautés robotique

Aperçu des nouveautés

Nouveautés

Explorez nos autres solutions

icon_compact_drylin_XX_mini

Câbles souples

Palier

Paliers lisses

Guidage linéaire

Guidages linéaires

10 conseils pour le guidage de l'énergie sur les robots

Catalogue de produits 2025

SCARA Cable Solution « propre »
  • Produits spéciaux pour les salles blanches
  • Agrandissement de la zone ESD
  • Etriers de décharge de traction
  • Clean SCARA Cable Solution

Comparatif entre gaine annelée et chaîne triflex R

Gaine annelée face à la triflex R

Echantillon gratuit pour tester nos produits

Boîte dédiés à la robotique

Demander la boîte d'échantillons

Sous banderole de TRC & TRE

  • Jugez par vous-même de la qualité du produit
  • La banderole fournit des informations supplémentaires sur le produit qui ne seraient peut-être pas évidentes au premier coup d’il
  • 5 maillons de chaîne TRE.50.080.0.B
  • 4 maillons de chaîne TRC.50.080.0
  • 1 élément de fixation avec serre-câbles TR.50.01

Sous banderole de TRL & TRLF

  • Jugez par vous-même de la qualité de la chaîne 3D light
  • La banderole fournit des informations supplémentaires sur le produit qui ne seraient peut-être pas évidentes au premier coup d’il
  • 5 maillons de chaîne TRL.60.087.0
  • 4 maillons de chaîne TRLF.65.100.0.B
  • 1 light élément de fixation avec serre-câbles TL.60.01.Z1
Demander un échantillon

Guidage d’énergie sur robot SCARA

SCARA Cable Solution

SCARA Cable Solution Standard 2023
  • Section nominale tuyau : 29 mm (section intérieure)
  • Sections de 23 & 36mm en préparation
  • Véritable colonne vertébrale pour le guidage des câbles sur les robots Scara
  • Ajout ultérieur simple
  • Logement rotatif
  • Pour augmenter la durée de vie de gaines annelées sur les robots Scara.

SCARA Cable Solution « propre »

SCARA Cable Solution « propre »
  • Compatibilité salles blanches en vertu du certificat IPA ISO classe 2
  • guidage plus sûre des câbles et tuyaux dans le salle blanche
  • e-skin® souple peut être rempli facilement
  • Pièces pouvant toutes être rajoutées séparément
  • Logement rotatif
  • Plus de 2.000.000 cycles de test ont déjà été effectués en igus® salle blanche-laboratoire de tests

Domaines d’utilisation + exemples d’applications réalisées par nos clients

Applications triflex R

Autres produits pour la robotique

TRX révolutionne la guidage de l’énergie des robots

  • La TRX complète les fonctions de la série triflex R en la rendant maintenant télescopique
  • Grâce à leur forme brevetée, les maillons de la TRX permettent une variation de longueur allant jusqu’à 36 % sans qu’ils soient dissociés les uns des autres ou sans perdre leur résistance à la torsion.
  • L’élastique à l’intérieur de la TRX ramène toujours les maillons en leur position initiale et la force de rappel peut être régléeaveccet élastique
  • Réduction du poids atteignant 83 % par rapport à une solution à système de rappel (RSP)
  • L’étude de design TRX est actuellement compatible à 100% avec la TRE.60.087.0.B, d’autres tailles de chaînes sont envisagées

Enfin disponible pour les robots pluriaxiaux et industriels

Nouveautés des plastiques intelligents 2022 : i.Sense TR.B

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63