Passerelles

Passerelle

Les avantages des produits igus dans

Produits pour l'utilisation dans les passerelles d'embarquement

  • Protection des conduites et des tuyaux
  • Montage peu encombrant et longueurs de conduites réduites (alternative au festonnage)
  • Course possible de 800 m ou plus
  • Montage facile grâce à l'ouverture et à la séparation rapides des maillons
  • Usure réduite grâce à des matériaux synthétiques hautes performances spécialement optimisés par igus
  • Très stable, entretoises d'ouverture arrondies préservant les câbles
  • Système modulaire de répartition interne pour une durée de vie plus longue
  • Grande diversité de produits pour presque tous les cas d'application
  • Matériaux spéciaux possibles pour des domaines d'application particuliers
  • Disponible en stock avec de nombreux accessoires
  • Mouvements circulaires jusqu'à 7000
E4.1L
  • 25 ans d'expérience - 4 ans de garantie
  • Le plus grand assortiment avec 1.354 types de câbles pour les systèmes de données, de bus et hybrides
  • Pas de calcul des coûts de coupe
  • Durée de vie calculable
  • Divers types de mouvements possibles : horizontal, vertical, torsion
  • Échantillons librement disponibles
  • Gain de temps de 50 % lors du dénudage grâce à la technologie unique CFRIP
  • Disponible en stock, à partir d'une longueur de 1 m dans les 24 heures
Câble chainflex CF270.UL.D

Des produits qui ont fait leurs preuves

Passerelle d'embarquement avec chaîne prote-câbles
Chaînes porte-câbles sous une passerelle

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique