Changer de langue :
Selon le principe du montage suspendu, nos chaînes porte-câbles permettent des déplacements, donc des hauteurs de montage, de plus de 100 mètres. Dans le domaine de la manutention en particulier, les chaînes porte-câbles permettent de regrouper les types de câbles les plus divers. L'utilisation d'une chaîne porte-câbles garantit que les câbles ne se coincent pas dans les éléments de rayonnage ou les palettes en saillie.
| Hauteur d’élévation maxi | 100 m | |
| v maxi | 20 m/s | dépend de la hauteur de levage et de la stabilité de la chaîne |
| a maximum | 50 m/s2 | dépend de la hauteur de levage et de la stabilité de la chaîne |
Dans les applications suspendues, les câbles en mouvement libre (pour l'énergie électrique, les signaux, l'hydraulique, la pneumatique...) posent souvent problème. Lors du déplacement de l'installation, les câbles entrent en vibration et peuvent heurter des composants de l'installation et, dans le pire des cas, se rompre.
C'est pourquoi on utilise ici des chaînes porte-câbles qui protègent à la fois les différents câbles et permettent un mouvement guidé des câbles regroupés.
Avec ces conseils, nous vous montrons ce à quoi vous devez faire attention dans le cas d'une application suspendue.

Mouvement sans accélération transversale
Si l'application prévoit un mouvement purement vertical sans accélération transversale, la chaîne porte-câbles peut être montée sans support latéral.
Mouvement avec accélération transversale
S'il y a en plus des accélérations transversales, il faut dans la plupart des cas procéder à un guidage latéral de la chaîne porte-câbles. Le guidage ne doit pas toujours être continu. Il doit cependant couvrir au moins la zone dans laquelle la chaîne porte-câbles pourrait osciller.
L'accélération latérale agit alors transversalement à la chaîne énergétique, où elle est plus stable. Dans le cas d'un guidage, il convient de choisir une chaîne porte-câbles avec précontrainte. Cela garantit que la chaîne porte-câbles est pressée dans la rainure de guidage.
Dans la mesure du possible, la chaîne porte-câbles devrait être montée comme indiqué sur l'illustration B.

Une chaîne porte-câbles normale avec précontrainte de chez nous est adaptée à une utilisation en suspension si l'espace disponible est suffisant. La précontrainte contribue à un fonctionnement silencieux de la chaîne porte-câbles, mais nécessite un peu plus de place en raison de son aspect légèrement bombé. S'il n'y a pas de place - comme c'est souvent le cas pour le convoyage de rayonnages dans des allées étroites - la chaîne porte-câbles doit être commandée sans précontrainte. Nous proposons de nombreuses versions NC sans précontrainte. NC signifie No Camber, en anglais, sans précontrainte.
Exemple de commande : E4.32.10.175.0.NC
Les éléments de raccordement rigides sont utilisés pour les applications verticales et suspendues - dans ce cas, une liaison rigide est créée entre le premier maillon de la chaîne et l'élément de raccordement, ce qui évite le pivotement de la chaîne d'énergie. Un vissage supplémentaire est également possible pour les applications fortement sollicitées.


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24