Applications en autoportance sur courses courtes

Qu'entend-on par longueur autoportante ?

Chaînes porte-câbles autoportantes
  1. Longueur autoportante, sans flèche FLG :
    La chaîne porte-câbles a une prétension ou est droite.
  2. Longueur autoportante, avec flèche FLB :
    La chaîne porte-câbles a une flèche de plus d’une demi-hauteur de chaîne porte-câbles.
  3. Flèche critique :
    La flèche est supérieure à la valeur admise pour FLB. Il convient déviter tout montage se soldant par une flèche critique.
Chaînes porte-câbles autoportantes

Vérifier les valeurs indicatives pour la longueur autoportante à l'aide d'un diagramme de charge

Longueur autoportante
Longueur autoportante
Axe Y Axe X S
Charge supplémentaire [kg/m]Longueur autoportante [m]Course [m]
1,52,04,0

Que faire si la longueur autoportante est insuffisante

  • Choisir une chaîne porte-câbles plus robuste
  • Apporter un soutien aux chaîne porte-câbles dans la zone autoportante. Celui-ci a des conséquences en termes d'accélération, de vitesse et de bruit. Les figures ci-dessous illustrent trois exemples. Il est impératif que vous nous consultiez si vous envisagez cette possibilité. Nous vous fournirnons une proposition détaillée
  • Utiliser une chaîne à plusieurs bandes ou mettre deux chaînes porte-câbles l’une dans l’autre. (Veuillez nous consulter)
  • Construire la course en application glissante

R : La course totale autoportante en ligne droite peut être augmentée maximum 50 % de FLG.

B : La course totale autoportant en ligne droite peut être allongée maximum 100 % de FLG.

C : La course totale autoportante en ligne droite peut être augmentée maximum 100 % de FLB.

Influence de la vitesse de déplacement et de l'accélération sur la durée de vie

FLGFLB
v maxi[m/s]203
v de pointe[m/s]50-
a maxi[m/s2]2006
a de pointe [m/s2]784-
Boutique en ligne chaînes porte-câbles
Chaînes porte-câbles
Informations chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique