Le nouveau matériau iglidur E se distingue par sa longue durée de vie en combinaison avec des arbres en aluminium. C'est surtout avec les mouvements linéaires et oscillants que l'iglidur E offre de très bonnes propriétés en matière d'usure.
Il n'y a pas que dans le secteur textile que des machines et des équipements très complexes et de grande taille fonctionnent en continu et à une cadence élevée. Chaque minute consacrée au remplacement de composants défectueux coûte cher ; chaque minute pendant laquelle l'équipement fonctionne sans défaillance est précieuse. La poussière et les fibres empêchent souvent le bon fonctionnement.
L'iglidur E offre une très grande résistance dans ces applications. La formule optimisée du matériau fait que les paliers lisses en iglidur présentent une très faible usure qui se solde par un meilleur espacement des interventions d'entretien et entraîne à son tour une réduction des coûteuses minutes d'arrêt.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24