Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Une salle blanche : un environnement technique

Sécurité et propreté avec les chaînes porte-câbles igus®

igus® pour les salles blanches : utilisation possible du système E6 et d’autres chaînes igus®

L'utilisation d'un matériau spécial permet encore de réduire nettement l'abrasion déjà minime. Une chaîne porte-câbles peut ainsi être utilisée dans de nombreuses applications mettant en oeuvre des solutions spéciales compliquées. Un vaste programme de tests a été réalisé tant pour les applications "glissantes" que pour le montage en autoportance. Pour de nombreuses applications, les chaînes porte-câbles en matériau spécial sont quasiment sans usure. Les tests de l'IPA confirment que les chaînes porte-câbles standard d'igus® répondent aux exigences des salles blanches. Les chaînes porte-câbles pour applications en salles blanches sont testées et agréées au banc d'essai. Les salles blanches exigent une grande résistance à l'usure des pièces en mouvement. Les chaînes porte-câbles doivent par exemple être très résistantes à l'usure pour répondre aux normes dans cet environnement sensible. L'institut Fraunhofer IPA a testé les Séries E6 et E14 d'igus® comme suit :

ISO classe 1, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Système E3, Série E3.15.040.075.0 à v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

ISO classe 1, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Système E6 - matériau spécial*, Série E6.29.060.150.0.CR
ài v = 0,5 m/s, 2 m/s

ISO classe 3, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Système E6 - matériau standard, Série E6.29.060.150.0
à v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s

ISO classe 2, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Série easy chain® E14.3.038 à v= 1 m/s

ISO classe 3, selon la norme DIN EN ISO 14644-1 pour Système E6, Série E6.29.050 à v=1 et 2 m/s


Structure de l’essai de mesure de l’abrasion particulaire du Système E14.3.038.0

Structure de l’essai de mesure de l’abrasion particulaire du Système E6.29.050.055.0

Résultat des mesures:
abrasion particulaire E14.3.038.0

Résultat des mesures:
intensité de champ E6.29.050.055.0

X = particules >0,2μm par min
Y = durée de mesure [min]
 
A = point de mesure 1
B = point de mesure 2
C = point de mesure 3
D = point de mesure 4
 
E = ISO Classe 2, selon DIN EN ISO 14644-1 pour E14.3.038.0
X = intensité de champ [V/cm]
Y = point de mesure
 
A = intensité de référence champ élec. (après neutralisation) [V/cm]
B = 2ème valeur (20 heures) [V/cm]
C = 4ème valeur (44 heures) [V/cm]
D = 1ère valeur (4 heures) [V/cm]
E = 3ème valeur (28 heures) [V/cm]
F = 5ème valeur (48 heures) [V/cm]
 
G = niveau 1, compatibilité ESD selon SEMI E78-0998 pour E14.3.038.0 et E6.29.050.055.0

Comparatif des classifications

Classe selon DIN
EN ISO 14644-1
correspond à
VDI 2083
correspond à
US Fed.Std. 209E
Classification
Série
Vitesse
[m/s]
ISO classe 1 Pas de classe comparable Pas de classe comparable E3.15.040.075.0 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 1 Pas de classe comparable Pas de classe comparable E6.29.060.150.0.CR* 0,5 / 2,0
ISO classe 2 Pas de classe comparable Pas de classe comparable E14.3.038.0 1,0
ISO classe 3 Classe 1 Classe 1 E6.29.060.150.0 0,5 / 1,0 / 2,0
ISO classe 4 Classe 2 Classe 10
ISO classe 5 Classe 3 Classe 100
ISO classe 6 Classe 4 Classe 1.000
ISO classe 7 Classe 5 Classe 10.000
ISO classe 8 Classe 6 Classe 100.000
*Matériau spécial "salle blanche"

Institut Fraunhofer
de technique de
production et
d’automatisation