Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Instructions de montage à l'usage de chaînes porte-câbles triflex® R TRC

Assembler - TRC.40 · TRC.60 · TRC.70 · TRC.100

Instructions de montage à l'usage de système triflex® R TRC Tenir triflex® R à la butée du rayon et presser la cuvette vers le haut dans la rotule bisautée

Séparer la triflex® R - TRC.40

Instructions de montage à l'usage de Système triflex® R TRC Plier triflex® R dans le rayon et ouvrir en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

Séparer la triflex® R - TRC.60 · TRC.70 · TRC.100

Instructions de montage à l'usage de Système triflex® R TRC Enfoncer l’ouverture avec un tournevis (point de rupture repéré), introduire le tournevis de 5 mm entre la cuvette et la rotule et ouvrir en faisant levier dans le sens inverse des aiguilles d’une montre

Assemblage & séparation : TRC.125

liaison Principe de liaison = tête rotulée dans fourche (similaire au principe éprouvé à rotule/cuvette). Montage / démontage des grandes tailles. Montage plus rapide exigeant moins de force

Vidéo de montage triflex® R TRC