Les nouveaux paliers clips en iglidur A230 peuvent être clipsés facilement dans des tôles dont ils ne sortiront pas grâce à leur forme.
Mise au point pour le secteur alimentaire, la formule de ce matériau convient particulièrement aux machines et installations en contact avec des produits alimentaires grâce à sa couleur facilement reconnaissable, à sa faible absorption d'humidité ainsi qu'à sa conformité aux exigences du FDA et de la directive UE10/2011.
Les tôles sont omniprésentes dans le secteur des produits alimentaires. Les machines de conditionnement et d'emballage comptent énormément de pièces mobiles qui sont guidées ou soutenues dans des constructions en tôles métalliques fines.
Les alésages de ces tôles sont estampés ou faits au laser de manière souvent imprécise. Mais les paliers lisses traditionnels ont en règle générale besoin d'ajustements précis pour pouvoir garantir un montage sûr par emmanchement.
C'est là qu'interviennent les paliers clips iglidur. Grâce à leur contre-dépouille, ils sont imperdables même en présence d'alésages peu précis. Le nouveau matériau iglidur A230 veille également à ce que l'installation puisse être conçue conformément aux exigences du règlement UE10/2011 et du FDA et à ce qu'elle résiste à de nombreux produits de nettoyage agressifs.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24