Longueur autoportante, sans flèche FLG:
La chaîne porte-câbles est précontrainte ou droite.
Longueur autoportante, avec flèche FLB :
La chaîne porte-câbles à une flèche de plus d'une demi-hauteur de chaîne porte-câbles.
Flèche critique :
La flèche est supérieure à la valeur admise pour FLB. Il convient d’éviter tout montage se soldant par une flèche critique.
Axe Y | Axe X | S | |
---|---|---|---|
Charge supplémentaire [kg/m] | Longueur autoportante [m] | Course [m] | |
Exemple de lecture A : | 1,5 kg/m | 2,0 m | 4,0 m |
Valeurs indicatives pour la vitesse et l’accélération maximales en autoportance |
FLG | FLB | ||
v maxi | [m/s] | 20 | 3 |
v de pointe | [m/s] | 50 | - |
a maxi | [m/s2] | 200 | 6 |
a de pointe | [m/s2] | 784 | - |
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24