Changer de langue :


Testez vous-même nos systèmes de chaînes porte-câbles et nos paliers lisses dédiés au secteur médical qui vous permettront d'améliorer la technicité de vos appareils tout en baissant vos coûts.
Plus d’informations sur le contenu de la boîte peuvent être trouvées sur la page dédiée.

Les <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/gleitlager/" uuid="92496b44-b228-4df3-a216-a5c058293ce0" target="_self">paliers lisses iglidur permettent de régler de manière idéale les articulations rotatives et pivotantes des rameurs - sans bruit et sans entretien. Les <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/lineartechnik/profilfuehrung-drylin-w/" uuid="cb2590be-525c-4dbd-bfba-93a62ff0cba2" target="_self">guides linéaires drylin W montés sous le siège ne nécessitent pas non plus de lubrification externe et peuvent donc être utilisés ouvertement, sans que la poussière et la saleté n'adhèrent aux points d'appui. Le profilé à double arbre des rails en aluminium offre une grande résistance à la torsion pour un faible poids. Les chariots linéaires, équipés de films de glissement optimisés sur le plan tribologique, assurent un glissement du siège avec très peu de vibrations et donc silencieux.
Les stations les plus populaires pour l'entraînement de la force sont les extenseurs de jambes ainsi que le Multigym avec l'entraîneur de biceps et le Butterfly. Dans le cas de l'extenseur de jambes, le guidage linéaire W drylin permet de régler facilement et silencieusement la hauteur du coussin. Le rail à double profil et le chariot sont rapidement montés et le fonctionnement sans lubrification rend tout entretien superflu. Les paliers lisses iglidur G et M250 conviennent à tous les points d'appui du Multigym. Elles sont recommandées pour chaque point d'articulation dans le déroulement du mouvement. Indépendamment du lieu d'installation, elles sont résistantes à la corrosion, ne produisent pas de grincements et durent toute une vie.
Avec nos paliers lisses et nos systèmes linéaires, les modèles professionnels disposent des conditions mécaniques nécessaires pour résister à long terme aux fortes sollicitations. Les éléments de machine robustes offrent de longues années de sécurité et de fiabilité sans défaillance. Car rien n'est plus énervant pour les gérants de studios et leurs membres que des appareils défectueux sur la surface d'entraînement. Qu'il s'agisse de guides linéaires ou de paliers lisses, nous proposons tous les composants de la technique d'entraînement classique en version non lubrifiée. La base est constituée de matières plastiques techniques qui ne nécessitent pas de lubrifiants externes. Le mode de déplacement, plus simple que celui des billes d'acier en circulation, réduit en même temps le bruit de fonctionnement ainsi que le poids et permet d'économiser jusqu'à 40 % coûts.
La position assise optimale joue un rôle important pour les appareils de musculation et en particulier pour les appareils de cardio, car elle permet d'exclure toute mauvaise charge, par exemple pour l'articulation du genou. Manuellement ou par commande par carte à puce, les distances entre les sièges et les réglages en hauteur des poignées et des écrans sont notamment effectués en quelques secondes et en fonction des besoins individuels. Avec ses rails profilés et ses chariots complets ou ses paliers linéaires individuels, le guidage linéaire drylin W offre le système modulaire idéal pour chaque construction et chaque design. Spécialement pour les réglages électriques, nos chaînes d'énergie compactes et nos flexibles câbles chainflex assurent un fonctionnement à sécurité intégrée dans chaque espace de montage, même avec les plus petits rayons de courbure.