Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1

Les chaînes porte-câbles à roulettes de la série P4.1 permettent d'augmenter la sécurité et la disponibilité des équipements. Chaque liaison entre les maillons comporte un logement pour les mouvements oscillants. Ce logement vient d'être équipé de paliers lisses en polymères hautes performances sans entretien qui ont permis de largement doubler la durée de vie de la chaîne.
 
  • Durée de vie rallongée - 375.000 km effectués - grâce à des paliers lisses en tribo-polymères sans entretien dans les logements des maillons de la chaîne
  • Courses longues, de plus de 1 000 m
  • Vitesses de plus de 5 m/s
  • Vibrations et bruits de déplacement peu élevés grâce aux roulettes profilées en deux parties
  • Intégration de capteurs pour une surveillance intelligente de l'état
  • Jusqu'à 36 mois de garantie sur les chaînes porte-câbles et les câbles ou sur le nombre de cycles déterminé par l'outil de calcul de la durée de vie
Demander des renseignements sur la P4.1

Vos besoins

Augmentation de la sécurité et de la disponibilité des équipements

Pour pouvoir répondre aux exigences accrues des nouveaux navires porte-conteneurs comme ceux de la classe triple E, de nouvelles grues STS, plus grosses, doivent être construites ou les grues existantes doivent être modifiées. Les exigences en termes de disponibilité et de fiabilité des grues augmentent elles aussi. Les nouvelles exigences ont aussi des conséquences sur la structure et sur le choix du guidage de l'énergie.

Notre offre

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1 de nouvelle génération

C'est pour améliorer la disponibilité et la fiabilité des grues portuaires STS que la société igus a mis au point la chaîne à roulettes P4.1. Des paliers lisses optimisés en termes tribologiques y assurent le logement sans graisse des boulons. Ces paliers permettent de doubler largement la durée de vie de la chaîne. Un capteur optionnel permet en plus la maintenance prédictive, qui contribue à son tour à augmenter encore la disponibilité de l'équipement. Des câbles ultra souples de la gamme chainflex viennent compléter cette solution fiable pour les grues et les courses longues. Le système P4.1 convient à la course du chariot et au déplacement en translation sur des courses de 1.000 mètres et au-delà.

Comparatif de durée de vie* des différentes générations de chaînes porte-câbles à roulettes igus

Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1 *Les chiffres indiqués pour le kilométrage résultent de prévisions pour des applications clientes combinées à nos données de test

Particularités de la chaîne porte-câbles à roulettes P4.1


 
Chaîne à roulettes P4.1

Réduction du coefficient de frottement et de la force motrice requise

Les roulettes en polymères ne roulent pas l'une sur l'autre en raison du décalage entre le brin supérieur et le brin inférieur, elles se décalent donc pour garantir un déplacement aussi peu bruyant que possible. Résultat : une baisse du coefficient de frottement et une réduction de 57 % de la force motrice requise.


Plus longue durée de vie

L'ajout de paliers lisses sans entretien à chaque maillon de la chaîne permet de doubler largement la durée de vie de ladite chaîne.  
Chaîne à roulettes P4.1
Chaîne à roulettes P4.1


Maintenance prédictive

La nouvelle P4.1 peut être équipée en option de capteurs de surveillance intelligents. Dès que l'usure atteint une limite donnée, un signal est envoyé au module de communication igus i.Cee, ce signal permettant de planifier l'entretien de la chaîne de manière prédictive.


Chaîne porte-câbles à roulettes P4.1 pour courses de plus de 1.000 m

Chaîne à roulettes P4.1
 

Essai courses longues


La chaîne porte-câbles à roulettes P4.1 a été testée à une vitesse allant jusqu'à 8 m/s sur sur une installation de 200 mètres à l'heure actuelle, ce qui correspond à une course de 400 mètres. Cette installation automatique permet de simuler des domaines d'utilisation extrêmement variés pour ce qui est de l'accélération et de la vitesse. En plus des sollicitations mécaniques générées par le mouvement du véhicule de transfert, les conditions météorologiques exercent leur pleine influence sur les chaînes porte-câbles et câbles testés.
Faire une demande pour un projet, sans obligation
(vidéo en anglais)
(vidéo allemande)

Consignes de montage système P4.1

Montage et démontage simples et rapides de la chaîne porte-câbles P4.1

Assemblage :
  • Presser les maillons les uns contre les autres
  • Visser les vis avec le tournevis
  • Monter les entretoises ouvrables autoglide
Séparer :
  • Démonter les entretoises ouvrables autoglide
  • Dévisser les vis avec le tournevis
  • Séparer les maillons les uns des autres

Plus d'informations

Evolution de la chaîne porte-câbles à roulettes

Grand choix de chaînes porte-câbles


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.