Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Roulettes compatibles salles blanches GLO.CR

Roulettes compatibles salles blanches GLO.CR

Très faible émission de particules grâce à la surface optimisée des roulettes

Étude de design

Roulettes compatibles salles blanches pour les courses longues. Le brin supérieur de la chaîne porte-câbles compatible salles blanches E6-52 est supporté sur les courses longues pour éliminer l'émission de particules générée par le glissement. Les contacts sont limités à un minimum par un basculement à moteur des roulettes.


1. Roulettes compatibles salles blanches
2. Un basculement des roulettes assuré par moteur permet de limiter les contacts à un minimum
Roulettes compatibles salles blanches GLO.CR
Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Courses longues possibles sans glissement avec les roulettes
  • Courses longues bénéficiant aussi des avantages des chaînes porte-câbles pour salles blanches
  • « Disparition » des roulettes dans le rayon, par ressort ou par moteur en option
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Très faibles émissions de particules grâce à une surface optimisée des roulettes et le remplacement de la tige ressort par un ressort
Preuves

Preuves

  • Certification IPA d'un système complet à 4 roulettes et E6.52 : classe ISO 5
Recyclage

Durabilité

  • Pas de contamination de matériel par des particules dans la salle blanche

Chaînes porte-câbles de la série E6 pouvant utiliser les roulettes

Le système E6 offre une longue durée de vie ainsi que de nombreux autres avantages. Il se distingue par un fonctionnement extrêmement silencieux sans vibrations et convient ainsi au concept d'entraînement à moteur linéaire, vibrant peu lui aussi. L'effet polygonal qui peut se produire lors du déroulement d'une chaîne porte-câbles est ainsi réduit à un minimum. Le niveau sonore extrêmement bas est confirmé dans une expertise de l'organisme de contrôle technique TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.
 
Plus d'informations
Roulettes compatibles salles blanches GLO.CR

Gamme de produits :

 
Réf. SupportRéf. série chaîne porte-câblesLargeur intérieure [mm]Rayon de courbure [mm]Ecart entre les roulettes
[mm]
 
GLO.CR.56.RE6.5250 à 300075 - 2501 000 à 2 000 Demander


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.