Boutique en ligne paliers lisses igus

Palier cylindrique à collerette

Paliers lisses avec collerette

Paliers lisses cylindriques

Paliers lisses cylindriques

Rondelle

Rondelles

Bague de guidage

Bagues de guidage

Paliers clips

Paliers clips

Paliers appliques

Paliers appliques

Palier à double collerette symétrique

Paliers à double collerette

Rondelle ressort

Rondelles ressorts

Palier fendu

Paliers à fente

Paliers précontraints à collerette

Paliers appliques précontraints

Paliers fendus avec anti rotation

Paliers à fente avec protection anti-rotation

Paliers précontraints à collerette

Paliers précontraints sans jeu avec collerette

Nos meilleures ventes

Palier lisse iglidur J

Paliers lisses en iglidur J

  • Coefficients de frottement les plus bas en fonctionnement à sec
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
Palier à collerette en iglidur G

Paliers à collerette en iglidur G

  • Résistance aux coups et aux chocs
  • Forte résistance à la saleté et aux poussières
  • Excellent rapport qualité-prix
Rondelle en iglidur GLW

Rondelles en iglidur X

  • Pour les températures élevées
  • Convenant aux charges statiques jusqu’à 150 MPa
  • Résistance aux produits chimiques
Palier applique

Paliers appliques en iglidur A180

  • Pour une utilisation dans les dispositifs médicaux
  • Pour le contact avec des produits alimentaires
  • Très résistants à l'usure
Paliers clips en iglidur M250

Paliers clips en iglidur M250

  • Comportement à la buée selon DIN 75201-B
  • Bon amortissement des vibrations
  • Forte résistance à la saleté et aux poussières
Bague de guidage en iglidur A181

Bagues de guidage en iglidur A181

  • Conformité aux exigences du FDA et au règlement européen 10/2011
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Faible absorption d'humidité

Vos avantages dans la boutique en ligne des paliers lisses

Délai de livraison

Disponibilité en 24 heures

Entrepôt avec paliers lisses iglidur

Le plus grand choix

Des paliers lisses iglidur économiques dès l'unité

Économique à partir de l’unité

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97