Changer de langue :
Gagner du temps et de l'argent lors de la maintenance et du montage de vos systèmes de chaînes porte-câbles.
Nous avons le savoir-faire lorsqu'il s'agit de chaînes porte-câbles sûres et de leur installation sur place chez le client, du remplacement de maillons individuels au grand projet de modernisation, qu'il s'agisse du montage des composants individuels ou d'un système prêt à l'emploi. Cette expérience nous permet en outre d'offrir une garantie système de 36 mois sur les chaînes porte-câbles installées par igus* - car nous connaissons nos produits et nos services.

Installation rapide et sans erreur par un personnel de montage spécialisé.
Economise le temps et les coûts de montage, augmente la durée de vie, évite les pannes.

Prix fixes calculables pour le montage et l'entretien.
Vous permet d'économiser du travail administratif lors de la planification et de l'achat.

Durée de montage prévisible pour votre système de chaînes porte-câbles.
Vous aide à planifier les délais et contribue à augmenter la disponibilité de votre installation.

Courtes distances d'accès grâce à un réseau de service mondial bien développé - même près de chez vous.
Temps de réaction rapides dans le monde entier, frais de déplacement et de montage réduits, qualité certifiée.

Délais de montage courts et flexibles
Si vous avez besoin d'une aide immédiate ou si la date prévue est reportée. Appelez-nous, nous trouverons une solution.

Tout d'une seule source, le fabricant - avec garantie !
Nous vous accompagnons ! De la prise de vue sur place à la maintenance, en passant par l'étude de projet, la livraison, le montage et la mise en service.

Nous reprenons vos anciennes chaînes d'énergie en plastique lors du montage des nouvelles. Dans notre programme de recyclage chainge, nous effectuons un tri sélectif, conservons ce que nous pouvons réintroduire dans la production sous forme de regranulat et transmettons le reste à des partenaires de recyclage. Ils reçoivent un bon de valeur d'igus. Ce qui est particulier : Nous acceptons toutes les chaînes d'énergie et chaînes porte-câbles en plastique, quel que soit le fabricant. Demandez simplement le recyclage pour le montage.
* La garantie s'applique aux composants igus tombant en panne suite à l'usure, selon des paramètres techniques à convenir.
** Le service de montage igus n'est pas disponible dans tous les pays dans l'étendue décrite. Veuillez vous renseigner auprès de votre interlocuteur local.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24