Produits sans graisse et sans entretien pour l'industrie textile

  • Économiques
  • Réduction de l'espace de montage et du poids
  • Sans entretien pour un usage 24/7
  • Livraison rapide et montage simple
  • Système complet ou composants individuels à partir de l'unité
  • Durée de vie calculable
  • Fonctionnement silencieux et faibles vibrations
Machine textile

Produits phares pour l’industrie textile

Roulements à billes xiros
  • Sans graisse et sans entretien, rinçage possible
  • Faible poids
  • Résistance à la corrosion
  • Résistance à la saleté
Paliers lisses iglidur
  • Sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la corrosion et à la saleté
  • Grande résistance à la pression et à l’usure
  • Faible coefficient de frottement
  • Amortissement mécanique élevé
igubal
  • Sans graisse et sans entretien
  • Très économiques
  • Insensibilité à la poussière et à la saleté
  • Absence de corrosion
  • Utilisation possible dans les liquides
drylin W
  • Très économiques
  • Sans graisse et sans entretien
  • Résistance à la corrosion
  • Fonctionnement silencieux
  • Faible poids
E2.000
  • Grande résistance à la torsion
  • Hauteurs internes et rayons de courbure de toute petite taille
  • Disponibles en tant que chaînes porte-câbles ou gaines fermée
  • Intérieur ménageant les câbles
  • Etriers pour le guidage de tuyaux d’aspiration par exemple
Câbles chainflex
  • 4 ans de garantie
  • Non-confectionnés ou confectionnés
  • Mis au point pour les applications en mouvement
  • Durée de vie calculable
Paliers lisses sur mesure
Réducteurs Apiro

Produits testés en laboratoire de tests pour la pratique

Applications réalisées avec succès

Machine à tisser de Gitec

Des paliers lisses en polymères sans graisse dans une machine à tisser innovante

Machine à tricoter plate de Stoll avec chaînes porte-câbles

Qualité et flexibilité assurées pour les machines à tricoter plates avec nos guidages de l’énergie

Plus d'informations

Brochure industrie textile
La télécharger
Outils en ligne
Plus d'informations