Changer de langue :

hauteur intérieure hi : 17 mm
Largeurs intérieures Bi : 15 - 50 mm
Rayons de courbure R : 38 - 180 mm
Pas : 30,5 mm

Hauteur intérieure hi : 25,5 mm
Largeur intérieure Bi : 25,5 mm
Rayons de courbure R : 45 - 200 mm
Pas : 25 mm

Dents autoglide injectées dans le rayon intérieur
Hauteur intérieure hi : 25 mm
Largeur intérieure Bi : 57 mm
Rayons de courbure R : 100 mm
Pas de la chaîne : 45 mm