Changer de langue :

Matériaux iglidur ECON
Les matériaux de la série ECON, iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW et NOUVEAU : Q2LW ne sont pas seulement parfaitement adaptés à de nombreux domaines d'application, mais sont désormais également disponibles sur le marché européen dans des dimensions standard.
Utilisation universelle ; variantes disponibles pour les hautes températures, l'utilisation alimentaire et la résistance à l'usure
Coûts réduits, surtout pour les grandes quantités
Testé sur nos propres bancs d'essai à l'intérieur et à l'extérieur
Réduction d'environ 50 % de l'empreinte carbone.
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. En savoir plus.

Vous avez des questions sur nos nouveautés ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Contactez-nous pour un conseil sans engagement.
D'ailleurs : nous vous accompagnons de la phase de conception jusqu'à la pièce livrée et au-delà. Du prototype à la petite ou grande série.
Nous attendons votre message avec impatience !

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24