Changer de langue :

Pour les exigences antistatiques, sans PTFE
Le nouveau matériau iglidur FPF n'est pas seulement conducteur, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications avec des exigences ESD,
mais aussi sans PTFE.
Conducteur et sans PTFE
Réduit les coûts de maintenance et de lubrification
Propriétés tribologiques identiques ou supérieures à celles de l'iglidur F, en fonction de l'application concernée
Respectueux de l'environnement, car aucun lubrifiant supplémentaire n'est nécessaire.
igus soutient l'économie circulaire des matières plastiques et investit dans le recyclage chimique. En savoir plus.

En raison du débat actuel sur l'interdiction du PTFE, nous avons rassemblé pour vous toutes les informations importantes sur le PTFE en ce qui concerne nos paliers lisses. Vous y trouverez également une liste de tous les matériaux iglidur qui ne contiennent pas de PTFE.

Vous avez des questions sur nos nouveautés ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Contactez-nous pour un conseil sans engagement.
D'ailleurs : nous vous accompagnons de la phase de conception jusqu'à la pièce livrée et au-delà. Du prototype à la petite ou grande série.
Nous attendons votre message avec impatience !

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24