Tissu en acier inoxydable ou plaques d'acier avec iglidur® Coating

Tissu en acier inoxydable avec iglidur Coating

Flexible et robuste

Améliorer la technicité, triangle

Améliorer la technicité

triangle baisser les coûts

Baisser les coûts

Preuves carrées

Preuves

Cercle de développement durable

Durabilité

Acier inoxydable avec revêtement IC-05

Toutes les données clés du produit

  • Fil d'acier inoxydable ou plaques d'acier avec revêtement iglidur
  • Dimensions standard 1.200 x 800 mm (dimensions de la palette)
  • Différentes épaisseurs de fil : 0,4 mm ou 0,22 mm
  • Épaisseur de la plaque : 5 mm
  • Matériaux disponibles IC-01, IC-02, IC-05
  • Le revêtement reste stable même en cas de déformation
  • Peut être vissé ou riveté

Instructions de montage

Cela pourrait vous intéresser

Avant-première livre blanc

Livre blanc sur le revêtement

  • Fonctionnement et traitement
  • Le revêtement optimal pour votre application
  • Le service iglidur Coating - Comment ça marche ?
  • Indications pour l'auto-revêtement
  • Exemples d'applications pratiques
Motifs de revêtement

Commander un échantillon gratuit

  • Échantillon avec revêtement iglidur IC-05
  • Conforme aux normes alimentaires FDA et EU10/2011
  • Les lubrifiants solides incorporés rendent la lubrification superflue
  • Test au brouillard salin de 480 h selon DIN EN ISO 9227

Vue d'ensemble de nos nouveautés

Brochure nouveautés interactive (en anglais)

Plus d'infos sur iglidur Coating

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

iglidur Coating dans la boutique en ligne

Poudre de revêtement iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique