Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW

Le module linéaire à courroie crantée drylin® ZLW-1660 est la solution idéale pour de nombreuses tâches de réglage et de positionnement et vient compléter la gamme drylin® ZLW par une nouvelle taille.
Sa hauteur de montage est de 72 mm seulement. La course peut être librement définie (3 000 mm maximum).
 

Guidage linéaire 100% sans graisse

Charge axiale maxi. : 500 N

Raccordement moteur possible (NEMA 34)


Secteurs :manipulation, automatisation, changements de format

ZLW – module linéaire à courroie crantée

Cotes [mm]

Référence A Al H E2 E3 l R f lt sg ha lz l2 d2*    
  –0,3     ±0,15 ±0,15   ±0,15   ±0,3         h9    
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-1660-02-S-100-L (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 906,49 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1660-02-S-100-R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 906,49 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) 104 100 72 86 82 252 60 2 76 M8 43 38 20 14 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Course minimum de 250 mm
(1) Dimension X au choix

Cotes de raccordement [mm]

Référence X E LP dp T1 T2 d    
    ±0,2     ±0,25 ±0,25      
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés ZLW-1660-02-S-100-L (1) - 100 40 9 65 60 M5 906,49 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1660-02-S-100-R (1) - 100 40 9 65 60 M5 906,49 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande ZLW-1660-02-S-100-L/R (1) - 100 40 9 65 60 M5 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Course minimum de 250 mm
(1) Dimension X au choix

Données techniques

  Weight Weight max. Multiplication Crantage courroie
crantée
courroie
crantée
courroie
crantée
   
  sans course 100 mm
de course
Longueur de
la course
    Matière Largeur Tension    
  [kg] [kg] [mm] [mm/U]     [mm] [N]    
Standard 02 4,0 0,5 3000 120 AT 5 PU et acier 32 500    

 
  Charge radiale maxi Palier de déviation Vitesse maxi Ecart maxi position
  [N]   [m/s] [mm]
Standard 02 2.000 Roulement à billes 5 ±0,2



prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.