Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Roues coniques en polymères


Comment fonctionne une roue conique ?

Les roues dentées coniques servent à transmettre des forces ou des couples. Un engrenage conique se compose d'au moins deux roues coniques avec des axes placés à un angle donné l'un par rapport à l'autre.

Les roues coniques peuvent avoir la même taille ou des tailles différentes. Cela dépend du nombre de dents, du module et du rapport de transmission en découlant.

igus vous propose des roues coniques avec différents rapports de transmission pouvant être placées dans un angle de 90 degrés l'une par rapport à l'autre. Combinées, les roues coniques peuvent bouger dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Roues coniques

Nos roues dentées

Les roues coniques en polymères hautes performances iglidur peuvent être utilisées sans graisse et sans entretien. Vous trouverez dans notre boutique en ligne un vaste choix de roues coniques que vous pouvez commander à partir de l'unité, sans montant minimum.
iguform S270


iguform S270

  • Faible coefficient de frottement
  • Faible absorption d’humidité
  • Fonctionnement silencieux
igutek P360


igutek P360

  • Meilleure résistance à l'usure
  • Bonnes propriétés tribologiques
  • Grande ténacité
  • Insensibilité aux chocs

NOUVEAU

Engrenages angulaires

Engrenages angulaires

Avec boîtier léger

Nos renvois d'angle peuvent être montés directement, ils ont un boîtier léger, sont insensibles à la corrosion et n'ont pas besoin de lubrifiant supplémentaire.
Ils sont disponibles en matériau iguform S270 et igutek P360.
Vous avez besoin d'une solution spéciale ? Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sans engagement.

Vous avez besoin d'une solution spéciale ?

Nous vous conseillons gratuitement et sans engagement pour ce qui est du bon matériau et de la bonne méthode de fabrication pour concrétiser le projet de roue dentée sur mesure qui corresponde aux paramètres de votre application.
Roues dentées personnalisées

Comment choisir la bonne combinaison de roues coniques ?

Lors de la sélection, il convient de veiller à ce que les roues coniques aient le même module et à ce qu'elles aillent ensemble pour avoir la transmission souhaitée. Les roues coniques se distinguent les unes des autres par leur nombre de dents, leur module et leur rapport de transmission.

igus propose 7 modules :
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5

Et 6 rapports de transmission :
1:1, 1:1,5, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5

Un post-usinage de nos roues coniques est possible. (Par exemple clavette, filet ou un alésage de plus grand diamètre)

Les roues coniques en pratique

Roues coniques pour les changements de format

Face à la hausse constante du choix de produits disponibles dans des tailles de lot extrêmement variées, la flexibilité des équipements utilisés pour la production occupe une place de plus en plus grande. Dans le domaine de l'emballage, cet aspect joue un rôle majeur. Les roues coniques sans entretien, très résistantes à l'usure, garantissent une production fiable et une très grande efficacité tout en pouvant se passer d'apport supplémentaire de graisse. La fabrication des produits fait appel à des produits de nettoyage agressifs ? Vous avez besoin d'une conformité aux exigences du FDA ? Nous avons la solution qu'il vous faut, qu'elle soit issue du catalogue ou qu'elle soit sur mesure.
Changements de format

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.