Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
C'est une ReBeLution ! En effet, le ReBeL est le premier robot en polymères hautes performances. Il est le plus léger de sa catégorie avec seulement 8 kg et mérite le qualificatif de robot léger. Sa structure compacte à pilotage intégré dans sa base ouvre des perspectives toute nouvelles pour la robotique de service. En collaboration avec l'homme, le ReBeL® assure des tâches dans le domaine des événements et de la restauration, assurant le service de café de manière fiable par exemple, ou en chargeant des machines dans le domaine de la production. Avec le ReBeL®, vous avez le choix. Il est disponible en version plug and play avec pilotage intégré et logiciel robotique ou en version open source. Les utilisateurs et utilisatrices ont également le choix entre 4 ou 6 degrés de liberté pour que le ReBeL® soit au plus près de leur scénario d'application.
Bras robotisé en application ReBeL

Caractéristiques techniques du bras robotisé ReBeL

Puissance

Charge utile maximale de
2 kg

Portée

Portée maximum de 664 mm

Articulation

Jusqu'à 6 degrés de liberté

Vitesse

Vitesse
maximale de
7 picks / min

Précision

Reproductibilité de ±1 mm

Poids

Poids de 8,2 kg


Bras robotisé ReBeL

REBEL-6DOF-00

Bras robotisé ReBeL 6 DOF

  • Nombre d'axes : 4 ou 6
  • Charge utile (maxi) : 2 kg
  • Reproductibilité : ±1 mm
  • Portée : 664 mm maximum
  • Portée nominale : 350 mm
  • Dynamisme avec une charge utile de 500 g : 7 picks/min minimum
  • Poids net : 8,2 kg
Acheter maintenant
RL-SE-80-50-0000

Bras robotisé ReBel KID

  • Nombre d'axes: 5
  • Charge utile (Maxi): 0.5kg
  • Reproductibilité: ±1mm
  • Portée: 313.6mm max
  • Poids net: 4 kg
  • Domaines d'application possibles : centres de formation, universités, enseignement, établissements d'enseignement
Acheter maintenant
RL-SE-105-50-0000

Réducteur elliptique ReBeL

  • Réducteur seul entièrement intégré, avec moteur, pilotage et codeur
  • Sortie avec codeur et bride de fixation
  • Moteur DC sans balais (induit extérieur)
  • Platine de pilotage moteur par bus CAN
  • 25 % de poids de moins que les réducteurs elliptiques courants grâce aux polymères hautes performances
Plus d'informations

Téléchargements


Plus d'informations sur le bras robotisé ReBeL

Nouveautés automation low cost 2023

Brochure nouveautés 2023

Vous trouverez toutes les nouveautés pour l'automatisation low cost regroupées dans notre brochure interactive. (en anglais)
Configurateur pour bras robotisé ReBeL

Configurateur

Les configurateurs d'automatisation low cost vous permettent de concevoir des produits sur mesure. Découvrez maintenant le configurateur dédié au ReBeL.
Logiciel igus Robot Control iRC

Logiciel igus Robot Control iRC

  • Un pilotage unique pour toutes les cinématiques
  • Solutions de plug & play pour une familiarisation rapide
  • Logiciel de pilotage intégré inclus
  • Modèles de programmes

Domaines d'applications des solutions d'automatisations

Blog

nouvelle génération de cobots à faible coût

L’accès à la robotique de service facilité grâce à une nouvelle génération de cobots à faible coût

En constante évolution ces dernières années, la robotique bouleverse nos vies en offrant des possibilités considérables de transformer notre quotidien.

De nombreuses expériences ont été menées aux Etats-Unis ou au Japon, mettant en scène des robots humanoïdes dans les supermarché.
 
Lire l'article

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.