drylin T - Données techniques

drylin® T
drylin® T
drylin - Données techniques
Bande de glissement
Matériaualuminium, profilé extrudé
MatériauAlMgSi0,5
RevêtementEloxal dur, 50 µm
Dureté500 HV
Chariot coulissant
Corpsaluminium, profilé extrudé
MatériauAlMgSi0,5
RevêtementAnodisé, E6/EV1
Eléments de glissementmatériau du palier lisse sans entretien iglidur® J
Vis et ressortsInox
CouverclePlastique (TW-01/TWA-01), acier (TW-02)
maxi Vitesse de glissement 15 m/s
Plage de température-40 °C à +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Grâce à une faible inertie de masse et à l'absence de composants roulants, des accélérations élevées et - à court terme - des vitesses extrêmes jusqu'à 30 m/s sont possibles.
  • Les guidages linéaires drylin T fonctionnent à sec et sont donc insensibles à la saleté. Les particules de saleté ne peuvent pas s'incruster dans les lubrifiants.
  • Particulièrement adapté à l'utilisation dans l'industrie alimentaire, médicale et en salle blanche, car aucun lubrifiant n'est libéré dans l'environnement.
  • La résistance à la corrosion permet d'utiliser les glissières linéaires drylin T sous l'eau.
  • Nettoyage à haute pression sans problème
  • Peu de vibrations et très silencieux
  • L'appariement des partenaires de glissement aluminium anodisé, et iglidur J a un couple de décollement particulièrement faible.
  • Le drylin T est combinable et interchangeable avec les guidages linéaires à billes standard.
  • Veuillez tenir compte du fait qu'il s'agit d'une surface technique. Des variations de couleur optiques sont inévitables en fonction de l'épaisseur du revêtement.

drylin T - capacité de charge admissible, statique

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
TypeC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-09 0,480,480,243,41,81,8
04-120,960,960,489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - capacité de charge admissible, dynamique
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique