Rotules lisses igubal sans graisse compensant les tolérances dans des systèmes de direction.
Réglage électrique de siège à l'aide d'un guidage drylin W.
Biellettes igubal pour clapets (AGR et turbochargeur).
Paliers lisses en iglidur résistants à la compression dans le logement des trappes des tubulures d'admission.
Biellettes à pivot sphérique igubal baissant le niveau sonore des boîtes de vitesses, avec entraxe variable.
Réglage électrique de siège à l'aide d´une chaîne porte-câbles E2 micro.
Paliers lisses iglidur amortisseurs et résistants aux agents pour des actionneurs de boîte de vitesses et des tendeurs de courroie.
Paliers lisses iglidur sans graisse et résistants à la compression pour flaps.
Entraînement linéaire drylin® QLA télescopique et sans graisse pour des flaps.
Faible absorption d'eau, résistance élevée à la charge, prix intéressant, faible taux d'usure.
Les tables linéaires à vis en versions compactes en inox sont utilisées dans les milieux agressifs.
Ce plateau tournant PRT peut être utilisé jusqu'à 180° C et offre une résistance élevée aux agents chimiques et à l'usure.
Adaptateurs linéaires en inox résistant à la corrosion (VA 1.4305). Mêmes dimensions que les douilles à billes.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24