Guidages linéaires incurvés sur mesure drylin pour un foc autovireur.
Des paliers lisses rotulés igubal compensent erreurs d'angle et de tolérance dans une drisse (enrouleur de foc/tangon de spi)
Plateaux tournants iglidur PRT sans graisse pour un propulseur d´étrave.
Guidages sur rails drylin W résistants à la corrosion en inox pour systèmes de chariotage.
Paliers lisses iglidur sans graisse et à longue durée de vie dans une pompe de cale.
« Géométrie sur mesure sans graisse » à partir d´ébauches iglidur pour un hale-bas.
Paliers lisses sans entretien iglidur pour charges de bord élevées dans des bloqueurs.
Patins hybrides drylin à mouvement aisé pour l'actionnement de hublots.
Paliers lisses en iglidur J pour mouvements rapides et lents du gouvernail.
Guidage plat drylin N pour espaces de montage de 9 à 12 mm pour sprayhood/Bimini.
Faible absorption d'eau, résistance élevée à la charge, prix intéressant, faible taux d'usure.
Les tables linéaires à vis en versions compactes en inox sont utilisées dans les milieux agressifs.
Adaptateurs linéaires en inox résistant à la corrosion (VA 1.4305). Mêmes dimensions que les douilles à billes.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24