Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Série E1.20, ouvrable dans le rayon externe, couvercles à ouverture en quinconce

Série E1.20  
Plan série E1.20  
Référence Longueur de segment [mm] Bi Ba R H D K Ha Hi T Poids
Chaînes porte-câbles [mm] [mm] [mm] [kg/Segment]
 E1.20.015.028.0 250 15 22 28 92 76 120 27 20 25 0,04 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Série E1.20  

A = longueur de segment [mm]
A1 = point mobile
B = point fixe
S = course
R = rayon de courbure
H = hauteur nominale de montage
HF = hauteur de montage nécessaire
D = porte-à-faux, rayon en position finale