Aide pour D1/D2

Messages d'état

Performances de l'application

Messages d'état

Alarme

A 10 Température

A11 Erreur de poursuite

A 18 Position Window

Erreur

Erreur 01 : paramétrage incorrect

Erreur 02 : surintensité moteur

Erreur 03 : surintensité codeur

Erreur 04 : surintensité sortie 10 V

Erreur 05 : tension E/S

Erreur 06 : tension logique basse

Erreur 07 - Tension logique trop élevée

Erreur 08 : tension charge basse

Erreur 09 - Tension de charge élevée

Erreur 10 : température

Erreur 11 : erreur de poursuite

Erreur 12 : fin de course

Erreur 13 - Capteur Hall

Erreur 15 : codeur canal A

Erreur 15 - 17 - Erreur codeur

Erreur 16 : codeur canal B

Erreur 17 : codeur canal I

Erreur 21 : surcharge résistance freinage

Performance des applications

Mouvement

FAQ : mouvement

FAQ : boucle fermée 2

Bruit

FAQ : boucle fermée 1

Comparatif boucle ouverte et fermée

Plus d’informations

Assistance carte de pilotage

Contact

Boutique en ligne cartes de pilotage

Boutique

Télécharger le livre blanc

Livre blanc

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique