Porte-câbles fiable avec surveillance de l'état en cas de poussière et de saleté

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? "Chaîne à rouleaux Heavy-Duty" du type 5050RHD, système de surveillance de l'étatigus.
  • Exigences : haute fiabilité malgré des conditions ambiantes défavorables (utilisation en extérieur, variations de température, humidité, poussière) et forces de traction/poussée élevées.
  • Secteur : production d'oxyde d'aluminium
  • Succès pour le client : grande fiabilité grâce à un système de chaînes porte-câbles sophistiqué, grande sécurité grâce au système i.Sense, montage rapide et conforme à la planification
La société Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)

Le problème :

La solution

Chaîne porte-câbles
Chaîne porte-câbles
Moins d'entretien, une plus grande disponibilité, la possibilité de faire passer tous les différents câbles et tuyaux dans un seul système, le contrôle électronique de la force de traction/poussée... tous ces avantages nous ont pleinement convaincus d'utiliser igus. Je choisirais toujours les chaînes d'énergie igus !

Christof Bödiger, Fabian Wilhelm

Chef de projet d'AOS Stade

Brochure sur les plastiques intelligents

Environnement difficile, guidage fiable de l'énergie - Les systèmes de chaînes d'énergie d'igus® bravent la poussière et la saleté dans la production d'oxyde d'aluminium.

Tout d'une seule source avec montage sur place clé en main

Chariot à boucles

De bonnes expériences avaient déjà été faites avec igus.

Systèmes de chaînes porte-câbles
Systèmes de chaînes porte-câbles
Point mobile flottant
Chaîne à rouleaux avec gouttière en acier igus

Tout sur les plastiques intelligents

Brochure sur les plastiques intelligents
  • Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Produits de la surveillance d'état
  • Exemples d'application de la surveillance d'état
  • maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'application de la maintenance prédictive
  • Comment les données circulent-elles dans le cadre de la maintenance prédictive ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique