Avec la conformité DIN EN 45545, le nouveau matériau iglidur RW250 remplit les critères stricts en matière de protection anti-incendie de la technique ferroviaire. La formule du matériau a aussi été optimisée pour lui offrir une totale résistance à l'usure et lui confère de très bonnes propriétés de fonctionnement dans de nombreuses applications.
Les moyens de transport utilisés pour les transports en commun de proximité et longue distance sont soumis à des exigences extrêmement élevées en terme de sécurité. Dont à celles de la norme en matière d'incendie dans les véhicules sur rails DIN EN 45545.
Les paliers lisses qui sont utilisés dans les nombreux mécanismes des sièges, des manettes, des rabats et des portes doivent remplir ces critères afin de ne pas mettre en danger les passagers en cas de problème majeur.
Ces règles strictes, et tant bien s'en faut, représentent un défi de taille pour la mise au point de matériaux destinés à la technique des paliers. En plus du matériau pour paliers lisses iglidur RW370 déjà bien implanté dans ce secteur, nous avons maintenant mis au point le matériau iglidur RW250 , un matériau encore plus économique et encore plus résistant à l'usure pour les charges moyennes.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24