Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Solutions pour l'alimentation en courant quai des terminaux GNL

Le GNL (gaz naturel liquéfié) est l'une des principales sources d'énergie d'aujourd'hui et de demain. De nouveaux terminaux GNL sont en cours de construction pour faire face à une demande mondiale croissante. Pour les terminaux offshore ou nearshore de petite taille ou de taille moyenne, il est fait appel à des unités flottantes de stockage (FSU) ou à des unités flottantes de stockage et de régazéification (FSRU) destinées à stocker le gaz naturel liquéfié avant qu'il ne soit regazéifié et transporté par gazoduc.
 
Pour leur exploitation, les unités FSU et FSRU ont besoin de courant électrique et c'est là qu'une alimentation en courant quai offre de grands avantages. Pas besoin de générateurs, de stockage ou de regazéification à bord.

Défis

Les terminaux GNL sont de gros équipements de production qui, en raison de la situation et des zones de production dangereuses, ne sont accessibles que de manière limitée.  Leur exploitation doit être assurée 24 heures sur 24. Tous les équipements installés doivent être en mesure de résister aux intempéries. Ils doivent aussi être extrêmement fiables et robustes, exiger peu d'entretien ou, mieux encore, ne pas en exiger du tout.
 
Le raccordement des FSU/FSRU au courant quai pose quelques problèmes pour la mise au point et l'installation d'un système de chaînes porte-câbles :
  • Grande distance entre la jetée et l'unité FSU/FSRU, 30 m et plus
  • Protection des câbles face aux effets du vent et notamment assurance d'un rayon de courbure constant
  • Compensation des mouvements dus aux marées, au vent et aux vagues, au chargement et au déchargement
  • Mise en oeuvre de mécanismes d'urgence

Notre solution

Pour les milieux difficiles et exigeants, igus a mis au point des chaînes porte-câbles spéciales qui guident les câbles de manière sûre tout en les protégeant : la e‑loop et lachaîne offshore OSC.
 
Les deux produits associent les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymères à ceux d'un câble en polymère très résistant à la traction. Les forces de traction sont absorbées par le câble spécial et conduites dans la structure porteuse par les éléments de fixation. Ainsi, les câbles ne subissent aucune sollicitation en traction. La structure modulaire de la chaîne porte-câbles modulaire en polymères hautes performances veille à ce que les câbles gardent un rayon de courbure donné et résiste aux vibrations et aux chocs dus aux vents par exemple.
 
igus fournit des systèmes complets avec câbles chainflex pour les applications en mouvement, confectionnés avec connecteurs ou boîtiers de connexion, testés et flanqués d'une garantie de 36 mois.

Produits igus pour les terminaux GNL

e-loop

Système de chaînes porte-câbles modulaire e‑loop

  • L'alternative aux ombilicaux (service loop)
  • Système pouvant être ouvert et refermé en cas de besoin
  • Eléments tous échangeables séparément
  • Entretien simple
Plus d'informations sur e-loop
Chaîne porte-câbles offshore OSC

Chaîne porte-câbles offshore OSC

  • Durabilité et robustesse sans incidence sur la flexibilité
  • Système optimisé en terme d'installation, d'inspection et d'entretien
  • Résistance à la corrosion, à l'eau de mer, aux huiles et aux rayons UV
Plus d'informations sur la chaîne OSC
Ordinateur portable, schéma, casque de chantier

Confectionnement en milieux difficiles

Vous avez besoin d'une solution complète pour un milieu difficile ? Nous fabriquons pour vous un système de guidage de l'énergie adapté à celle-ci que nous vous livrons prêt à installer ou dont nous assurons aussi directement le montage.
S'informer et demander des renseignements

Des produits qui marchent


Plus d'informations

Service et garantie

Nous sommes à vos côtés de la collecte des données et la conception à l'entretien de votre guidage de l'énergie sur vos équipements en passant par sa livraison et son montage. Avec une garantie système.

Secteur maritime

Autres produits robustes et exigeant peu d'entretien pour les équipements portuaires, les terminaux côtiers et offshore, les plateformes pétrolières, les parcs éoliens et la construction navale.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.