Palier cylindrique iglidur® Q3E, mm - Q3ESM

Nouveaux paliers lisses pour fortes charges à 2 composants pour les grandes quantités

Palier cylindrique iglidur® Q3E, mm - Q3ESM
Palier cylindrique iglidur® Q3E, mm - Q3ESM drawing
1 sur 2
Palier cylindrique iglidur® Q3E, mm - Q3ESM
Palier cylindrique iglidur® Q3E, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: Q3ESM-2025-20
  • Matériau: iglidur® Q3E
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Développée pour les charges élevées
  • Fonctionnement à sec sans graisse
  • Moulage par injection économique
  • Utilisation sans entretien
  • Vérifié dans le laboratoire de tests, approuvé dans la pratique

Nouveaux paliers lisses bi-composants pour charges élevées pour un grand nombre de pièces iglidur®

Q3E - Extrêmement robuste

Dans ce palier iglidur® à plusieurs composants, les excellentes propriétés tribologiques du iglidur® Q3 sont intégrées à une coque extrêmement résistante. Résultat : une résistance mécanique encore plus élevée et une faible usure.


Brève présentation du produit

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Christophe GARNIER
Christophe GARNIER

igus-icon-phone01.85.16.02.97

Livraisons et conseils techniques

Par téléphone
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Permanence assurée par l'Allemagne le samedi  de 8h à 12h.
En ligne
Chat disponible
Du lundi au jeudi de 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h à 17 h
Service Whatsapp
Lundi - vendredi : 8 - 16 heures