Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Guidage linéaire pour la réalisation par vos soins d´un réglage économique de la position de l´écran du tracteur

Nos guidages linéaires drylin® W vous permettent de réaliser vous-même un réglage de position d´écran de grande qualité. La technique linéaire drylin® est sans graisse, légère, silencieuse, modulaire, durable, économique et disponible sur stock.
 
Leurs avantages :

Absence d´entretien et de graissage

Amortissement de vibrations

Montage facile

Résistance mécanique élevée

Configurer et commander en ligne


Système d'expertise pour guidages linéaires

Sélection du système et calcul de la durée de vie avec CAO

Système d'expertise pour technique d'entrainement drylin®

Le configurateur pour la gamme linéaire drylin® permet de calculer l'unité linéaire qui convient avec, en option, la possibilité de choisir les moteurs adéquats et de calculer leur durée de vie.
 


Autres produits pour les tracteurs

... Technique linéaire incurvée

Pour les gammes de produits drylin® W et T, igus® fournit maintenant des rails incurvés adaptés à votre application.


Autres domaines d´utilisation dans la technique agricole

Machines agricoles

Sur de nombreuses applications, les douilles métalliques ou les guidages à circulation de billes peuvent être remplacés par des paliers lisses polymères sans graisse !Réglage de siège, logement des liaisons au sol, pédalier, système de direction, liaison de la transmission

Tracteurs

Utilisation de paliers lisses polymères hautes performances dans de nombreuses applications sur les tracteurs, au niveau des liaisons au sol, du pédalier ou de la cabine de machines agricoles - réglage de siège, logement des liaisons au sol, pédalier, système de direction, liaison de la transmission


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24