Changer de langue :

Gain de temps et de place avec un module intelligent




Le Module Connect est le concept d'un nouveau type de connecteur pour le raccordement de câbles électriques, de fibres optiques et de tuyaux pneumatiques. En tant que connecteur de câble, notre connecteur modulaire se caractérise par un boîtier plat peu encombrant et s'utilise partout où plusieurs ou une multitude de câbles doivent être branchés dans un espace aussi réduit que possible. En 2018, le Module Connect a remporté le reddot design award a été remporté.

Découvrez notre Module Connect et ses avantages pour optimiser des applications existantes ou pour l’intégrer directement à votre prochain projet.
Commandez ici gratuitement votre conseil personnalisé, avec une boîte d’échantillons. Nos spécialistes vous présentent le produit et vous montrent comment vous pouvez tirer profit de l’utilisation du Module Connect.
Plusieurs boîtiers connecteur modulaires peuvent être regroupés pour la configuration d’un point de contact et de coupure individuel grâce au principe modulaire simple. Chaque boîtier peut renfermer quatre inserts connecteur différents.
Les boîtier peuvent ensuite être regroupées, les variations en largeur et en hauteur du module étant quasiment infinies. La Module Connect plate boîtier forme rend le très faible encombrement et permet une grande densité de contacts pour chaque application.

Faire un essai à la maison ou au bureau pour se faire une première impression
Testez votre Module Connect avec notre nouveau service de réalité augmentée gratuit. Accédez au service sur votre PC et scannez le code QR pour le modèle AR ou cliquez directement sur le lien avec un smartphone ou un autre appareil intelligent.

Élargissement rapide et flexible de votre interface modulaire
Améliorer la technicité :
Baisser les coûts :
Les modules connecteur peuvent présenter une ou deux couches en fonction de la remplissage et de la géométrie de la chaîne porte-câbles qu’ils accompagnent. Cela permet un câblage optimal pour chaque application, tant en termes de fonction que de design.
Une fixation sûre directement dans le boîtier connectique est possible en liaison avec la serre-câbles universelle igus. Les éléments souples utilisés entourent les câbles et les maintiennent en place sans les endommager. Cette structure flexible qui ressemble à des alvéoles de ruche s’adapte à différentes sections de câbles et permet ainsi un serre-câbles universel.
Notre connecteur modulaire, que l’on appelle aussi de raccord rapide, peut être utilisée en de nombreux endroits, par exemple sur le point fixe ou point mobile des chaînes porte-câbles, entre deux chaînes porte-câbles ou pour l’introduction de câbles dans des borniers ou dans des armoires électriques.

Le connecteur Module Connect relie le module et la chaîne porte-câbles pour en faire un ensemble cohérent.

Chaînes porte-câbles confectionnées readychain®
Plus d'informations
Câbles confectionnés readycable®
Plus d'informations
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24