Changer de langue :
Dans le dernier essai du laboratoire de paliers lisses igus®, des écrous d'entraînement fabriqués par impression 3D à partir des matériaux iglidur® i180 et iglidur® J260 ont été testés dans des conditions proches de la réalité. Pour une comparaison plus poussée, des écrous d'entraînement en iglidur® semi-finis ainsi qu'un écrou d'entraînement imprimé en ABS ont également été utilisés.
Lors de l'essai, une table linéaire à vis drylin® SHT a été montée verticalement et l'écrou d'entraînement a été soumis à une charge de 129 N (figure 1). La longueur de course était de 370 mm et la vitesse de rotation de la broche était de 290 tr/min. Une vis à pas rapide dryspin® DST a été utilisée, spécialement adaptée aux polymères hautes performances non lubrifiants iglidur®, ce qui garantit une durée de vie plus longue.
Le résultat confirme les essais réalisés jusqu'à présent : les écrous d'entraînement fabriqués par impression 3D à partir du tribo-filament iglidur® ont un comportement à l'usure comparable à celui des écrous d'entraînement fabriqués à partir des semi-produits iglidur®.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24