Changer de langue :

Le support de couche guide plusieurs couches d'e-skin flat de manière rectiligne dans la voie, même pour les très longues longueurs en porte-à-faux. De cette manière, les couches d'e-skin flat sont stables les unes sur les autres et peuvent utiliser les propriétés autoportantes des chaînes de support, même si celles-ci ne sont pas présentes dans chaque couche. Le support de couche n'a aucune influence sur la classe de salle blanche et est disponible dès maintenant.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24