Ecrou en iglidur® A180 – conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire et pharmaceutiqueNotre écrou fileté en polymère hautes performances iglidur® A180 est conforme aux exigences du FDA et convient aux applications à charges faibles à moyennes à proximité directe ou en contact direct avec des aliments ou des médicaments ainsi qu'avec de l'humidité. Autres avantages :
► Conformité aux exigences du FDA pour le contact avec des produits alimentaires
► Conformité au règlement européen (UE) 10/2011
► Utilisation jusqu'à une température supérieure d'emploi en continu de +90°C
► Pression de surface admissible en continu dans le filetage : 0 à 3,5 MPa
Tous nos écrous sont fabriqués en polymères hautes performances iglidur® résistants à l'usure. Vous en tirez les avantages suivants :
► 100 % sans graisse et sans entretien
► Longue durée de vie et robustesse dans les milieux hostiles
► Résistance aux agents chimiques et absence de moisissure
► Déplacement silencieux et sans vibrations
► Sans PTFE
► Conformité aux exigences du FDA
► Résistance à des charges élevées
► Emploi longue durée sur une plage de température entre –20° C et +150° C
Le matériau de base est encore renforcé par des fibres techniques. Les lubrifiants solides, sous forme de particules microscopiques logées par millions dans de minuscules compartiments, sont intégrés au polymère de base, renforcé de fibres dans la plupart de cas. Ceci suffit pour permettre une lubrification suffisante de l’environnement immédiat et pour éviter le frottement du système. Ces additions stabilisent considérablement nos écrous en matière de résistance à l'usure.
7 matériaux standards sont disponibles pour les différents emplois : iglidur J avec un rendement élevé à toutes les vitesses, iglidur J350 pour les températures jusqu'à +150 °C, iglidur A180 conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire et pharmaceutique, iglidur E7 pour les vitesses élevées en présence de petites charges, iglidur R pour l'amortissement des oscillations et des vibrations, iglidur J200 comme meilleur partenaire de l'aluminium et iglidur W300 pour les applications à fortes charges.
A ce grand choix de matériaux standard pour les entraînements à vis, igus ajoute une grande variété de formes pour la géométrie des écrous :
Ecrous cylindriquesEcrous cylindriques à surface de serrageEcrous à colleretteEcrous à collerette et surface de serrageEcrous à forme dédiée aux fortes chargesEcrous cylindriques moulés par injectionEcrous à collerette moulés par injection