Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Boîtier pour vis dryspin®, palier fixe avec bagues de serrage et filetage, filet à gauche

Description de produit
Boîtiers résistants à la corrosion pour vis
Boîtiers FSL dryspin®
 
Des boîtiers pratiques sont disponibles pour les vis avec des filets compris entre 6 et 24 mm. La vis est montée sur palier lisse ou roulement à billes (BB) pour les applications plus dynamiques.  Tous les boîtiers sont fournis en aluminium anodisé, tout comme les bagues de serrage de la vis correspondantes.
 
► Sans graisse et sans entretien
► Boîtier pour loger la vis
► Trous de fixation pour son logement
► Préparation pour le raccordement d'accessoires (indicateur de position ou blocage manuel par exemple)
► Boîtiers FSL disponibles pour les vis de sections comprises entre 6 et 20 mm
► Versions pour filets TR et DS
 
FL : Palier fixe avec bague de serrage anodisée, filet à droite et palier lisse iglidur® sans graisse
LL : Palier flottant avec palier lisse iglidur® sans graisse
LH : Option filet à gauche, uniquement pour TR10, TR2, TR10 et TR3
 

_________________________________________________________________________________________
 
Pourquoi y a-t-il plusieurs versions ?
 
La disposition du palier ne doit pas prêter à confusion. De surcroît, le logement doit garantir le bon guidage des forces. Si c'est le cas, le logement est considéré comme statique. Il existe différentes variantes de logement, par exemple le logement palier fixe-palier flottant et le logement palier flottant-palier flottant.
 

Logement palier fixe-palier flottant :
La fonction du palier fixe est de positionner clairement l'arbre dans l'axe. Le palier fixe doit donc absorber les forces radiales et les forces axiales et les transférer dans la structure se trouvant autour. Par principe, cette fonction peut être assurée par un seul palier. Le palier flottant permet une compensation minime des défauts de parallélisme et rend possible une dilatation thermique évitant que le logement ne se serre trop.
 
Avantages du logement à palier fixe-palier flottant
► Pas de jeu axial
► Dilatation de l'arbre (par  exemple sous l'effet de la température) non gênante
► Convient aux sollicitations axiales variables
► Clarté des forces en action 
 

Logement palier flottant-palier flottant :
Sur ce type de logement, la vis n'est pas clairement fixée axialement. Cela permet certes d'absorber des modifications de longueur mécaniques ou thermiques sans blocage mais la vis n'est pas protégée contre une sortie. Cela doit être pris en compte, notamment pour les applications de positionnement.
 
Avantages du logement palier flottant-palier flottant :
► Economique
► Conception facile
► Dilatation de l'arbre (par  exemple exemple sous l'effet de la température) non problématique dans la plage de jeu
 
Inconvénients :
► Pas de fixation claire dans le sens axial
► Ne convient pas aux sollicitations axiales changeantes
► Uniquement si le jeu axial ne joue pas sur le fonctionnement
 

_________________________________________________________________________________________
 
Versions 
 
Version à palier fixe (FL) :

Cette version est bloquée dans le filet ou sur la section extérieure de la vis en fonction de la taille du filet. Le blocage se fait toujours sur la section extérieure de la vis pour les vis hélicoïdales.
 
► Remarque : Pour votre application, vous pouvez aussi choisir un boîtier où le blocage se fera sur un tourillon tourné avec la cote d1.
 

Version à palier flottant (LL) :
Un tourillon doit être usiné à la cote d1 en fonction de la taille du filet. Vous trouverez les tailles concernées ci-dessous. Le boîtier sert alors uniquement à supporter la vis. Cette version n'empêche pas la vis de sortir.
 

Version à roulement à billes (BB) :
Ce boîtier devrait toujours être utilisé pour les applications très dynamiques, en présence d'un moteur par exemple
 

_________________________________________________________________________________________
 
Consigne de construction pour l'usinage du tourillon :
 
Référenced1 mm                                                                                                                              
SLS-16-LL12
SLS-16-LL12
SLS-18-LL12
SLS-18-LL12
SLS-18-LL12
SLS-18-LL12
SLS-20-LL12
SLS-24-LL14
SLS-S16-LL12
SLS-S18-LL12
SLS-S20-LL12

► Attention : capacité de charge statique maxi : peut dépasser la charge stat. maxi de l'écrou
Données techniques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.