Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Écrou à collerette à surface de serrage pour vis dryspin®, filet métrique, WFRM

  • Matériau: iglidur® W300
  • Sens du filet: Filet à droite
  • Type de filet: Filet métrique : standard pour la compatibilité maximale
  • Version: Standard
  • Ecrou pour vis cylindrique à collerette
Description de produit
Écrou en iglidur® W300 – pour les applications à fortes charges, jusqu'à 5 MPa
 
Notre écrou fileté en polymère hautes performances iglidur® W300 a une grande résistance à l'usure en présence de fortes charges et/ou d'agents abrasifs à proximité. De tous les matériaux iglidur®, c'est le W300 qui est le plus résistant aux effets extérieurs. Il convient toutefois de noter que le matériau universel iglidur® J est probablement un meilleur choix en présence de faibles charges et dans les applications très dynamiques (nous vous aidons volontiers pour le choix du bon matériau), le matériau ayant tendance à vibrer en présence de faibles charges du fait de sa grande résistance. Autres avantages :
Résistance à l'usure en présence de fortes charges, forte résistance statique
Pour les vitesses peu élevées
Utilisation possible jusqu'à une température d'emploi en continu de +90 °C maximum
Pression de surface recommandée en continu dans le filetage : 4,0 à 5,0 MPa


___________________________________________________________________________________________________________________________

Tous nos écrous sont fabriqués en polymères hautes performances iglidur® résistants à l'usure.
Vous disposez de 7 matériaux standards pour les différentes applications: iglidur J avec un rendement élevé à toutes les vitesses, iglidur J350 pour les températures jusqu'à +150 °C, iglidur A180 conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire et pharmaceutique, iglidur E7 pour les vitesses élevées à de faibles charges, iglidur R pour l'amortissement des oscillations et des vibrations, iglidur J200 comme meilleur matériau associé à l'aluminium et iglidur W300 pour les applications à fortes charges. 

Vous en tirez les avantages suivants :
100 % sans graisse et sans entretien
Longue durée de vie et robustesse dans les milieux hostiles<br />Résistance aux produits chimiques et à la moisissure
Déplacement silencieux et sans vibrations
Sans PTFE
Conformité aux exigences du FDA avec l'A180
Résistance aux fortes charges
Utilisation longue durée sur une plage de température de -20 °C à +150 °C

Le matériau de base est aussi renforcé par des fibres techniques ou des matériaux de remplissage. Les lubrifiants solides, sous forme de particules microscopiques logées par millions dans de minuscules compartiments, sont intégrés au polymère de base, renforcé de fibres dans la plupart de cas. Ceci suffit pour permettre une lubrification suffisante de l’environnement immédiat et pour éviter le frottement du système. Ces additifs stabilisent considérablement nos écrous en termes de résistance à l'usure.

En plus de ce grand choix de matériaux standard pour les entraînements à vis, igus propose aussi un grand nombre de variantes pour la forme même des écrous :
Ecrous cylindriques
Ecrous cylindriques à surface de serrage
Ecrous à collerette
Ecrous à collerette et surface de serrage
Ecrous à forme dédiée aux fortes charges
Ecrous cylindriques moulés par injection
Ecrous à collerette moulés par injection
Données techniques
Accessoires
Téléchargements

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.