Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Recherche d'exemples d'applications

Amélioration technique et diminution des coûts

Depuis des années, igus® a pour devise "les plastiques pour la vie". Ce que nous entendons par là ? La fabrication de produits novateurs en polymères qui réduisent l´entretien et apportent des améliorations techniques tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, disponibles sur stock et livrables rapidement.

Dans plus de 590 applications, nos clients sont parvenus à améliorer le niveau technique tout en réduisant les coûts.
Quelques exemples :

La course la plus longue du monde : finis les arrêts dus aux pannes

la course la plus longue du monde  

Maintenant, les systèmes de chaînes porte-câbles contribuent très nettement à la fiabilité, les temps d´arrêt de l´installation dus par exemple aux ruptures de câbles étant réduits à zéro.

Des câbles résistant à la chaleur, au soleil, à la pluie et à la neige

câbles résistants  

Les câbles d´un concurrent auparavant utilisés posaient problème. Depuis qu´il a été équipé de câbles chainflex® résistant aux températures élevées, cet écran géant à DEL installé à Dallas fonctionne par tous les temps.

Environnement rude, vitesse élevée

environnement rude à vitesse élevée  

Les chaînes porte-câbles font preuve d´une grande fiabilité, même dans ce centre d´usinage grande vitesse fonctionnant dans un environnement particulièrement agressif.

Coûts réduits, disponibilité des machines accrue

coûts réduits  

Les paliers lisses iglidur® ont une longue durée de vie, ils n'exigent aucune lubrification et coûtent une fraction du prix des paliers conventionnels. Résultat : des coûts réduits de 90%.

Des coûts annuels en baisse de plus de 10.000 euros

des coûts annuels en baisse  

Les paliers auparavant utilisés se bloquaient et les arbres posaient problème. Les paliers appliques autolubrifiants igubal® qui les ont remplacé fonctionnent depuis mars 2007 sans la moindre panne. Ils ont permis d´économiser 2.440 euros en réparations et 8.400 euros en temps d´arrêt des machines par an.

Fonctionnement sans problème, finis les arbres endommagés

fonctionnement sans problème  

L´encrassement des roulements à billes se soldait par un blocage des billes et donc par une destruction des arbres. Cette fraiseuse à béton n´a pas posé le moindre problème en plus de trois ans, dans des conditions extrêmement difficiles.

Recherche

Vous recherchez des exemples d'applications éprouvés provenant d'un secteur précis ?
Vous avez la possibilité d'effectuer ici votre recherche parmi toutes les applications réalisées et les trier selon vos critères.

Secteur d'activité:
Exemples d'applications :


Test robot

This robot checks the weld seams on pipes.

Test robot    

Cleaning robots

This robot cleans aquariums fully automatically and removes algae and soiling from the inside of the glass walls.

Cleaning robots    

Mobile robot

This mobile robot is used during rescue operations following serious catastrophes such as earthquakes and bomb or gas explosions.

Mobile robot    

Robots

This robot is used for the canalization of the house connection area.

Robots    

Automated cocktail mixing device

Lubrication-free igus linear axes are successfully used in an automated cocktail mixing device.

Automated cocktail mixing device    
Aperçu des applications

J'ai le projet suivant – la question suivante – le souhait suivant

Vous n'avez pas trouvé d'exemple d'application correspondant à vos besoins ou bien vous souhaitez plus de renseignements ?
Dites-nous comment on peut vous aider !



Vos coordonnées

Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies.

Société :*
Prénom :*
Nom :*
Tél.  :
E-Mail :*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
CP  :*
Pays  :*
Si vous souhaitez recevoir un catalogue ou des échantillons, merci de compléter les informations ci-dessous.
Mme/Mlle/Mr  :
Rue  :
Ville  :
Région  :
Oui, je souhaite recevoir par e-mail des informations sur les produits actuels et les services de la société igus®. Je donne mon accord à ce que dans le cadre des informations publicitaires mes données soient utilisées exclusivement par la société igus® en vertu des dispositions sur la protection des données personnelles. Je suis informé(e) du fait que je peux me retracter à tout moment, avec effet pour l'avenir, en cliquant sur le lien de désabonnement qui se trouve dans chaque e-mail.
Je donne mon consentement au règlement de protection de données et au traitement de mes données. Vous pouvez à tout moment vous retracter de ce consentement.
Envoyer