Nous vous offrons en toute bonne conscience une garantie de 36 mois sur nos câbles, étant en mesure de prédire de façon sûre la durée de vie de nos câbles en raison de l’expérience accumulée en 30 ans dans notre laboratoire de tests d’une superficie de 3.800 m² avec 700 tests effectués en parallèle.
igus est la première entreprise allemande à avoir fait valider cette promesse pour les câbles chainflex. Au terme d'un processus de certification complexe, l'institut américain « Underwriters Laboratories » a confirmé l'exactitude de l'affirmation « 36 mois de garantie chainflex et un calcul de la durée de vie basé sur 2 milliards de cycles de tests par an ». L'entreprise de Cologne est ainsi la première entreprise d'Europe a faire confirmer par une institution de contrôle de réputation internationale la véracité d'une affirmation publicitaire. A l'avenir, pas un câble chainflex ne sortira de l'usine, où qu'elle soit dans le monde, sans porter le label UL-Marketing avec le numéro B129699 renvoyant à igus.
1044 câbles parmi 1350 câbles que compte la gamme et qui sont disponibles sur stock possèdent déjà une homologation UL classique. Elle est indispensable pour la mise en service sans problème d'un équipement aux Etats-Unis. L' exportation d'équipements vers l'Amérique se fera ainsi sans problème. La combinaison entre homologation UL et label UL-Marketing rend cette exportation deux fois plus facile.
Ces déclarations procurent une fiabilité et une sécurité de planification pour l'ensemble de votre processus d'investissement; et maintenant d'autant plus qu'elles ont été confirmées par un organisme extérieur ! Tout savoir sur UL verified avec le livre blanc (en anglais) gratuit :
Un câble de commandes CF9.15.18 tient 526.000 mouvements à une température de -40 degrés.
Un câble bus CFBUS.LB.049 tient plus de 24 millions de mouvements.
Un câble de données CF240.PUR tient 30 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.
Un câble servoconducteur CF29.25.15.02.01.D tient 45 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 100 mm.
Un câble bus CFROBOT8.PLUS.045 tient 15 millions de cycles dans une chaîne porte-câbles en torsion à +/- 180°.
Un câble de mesure CF113.D tient 32 millions de mouvements à un rayon de courbure de 55 mm.
Un câble bus CFBUS.PUR.049 tient 17 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.
Un câble servoconducteur CF270.UL.25.04.D tient plus de 18 millions de mouvements.
Un câble de données CF298.05.04 tient 54 millions de mouvements à un rayon de courbure de 18 mm.
Un câble de puissance pour moteurs CF38.250.04 tient 43 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 175 mm.
Un câble de données CF211.PUR.02.14.02 tient 25 millions de mouvements.
Un câble de données CF211 en PVC tient 53 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.
Un câble servoconducteur pour broche CF270.UL.100.01.D tient 22 millions de mouvements.
Un câble bus CFBUS.8.045 (câble Ethernet) tient 22 millions de cycles dans une chaîne porte-câbles en torsion à +/- 180°.
Un câble de mesure CF11.D tient 66 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.
Un câble servoconducteur CF21.UL tient 54 millions de mouvements à une flèche de 20%
Un câble fibres optiques pour robots CFROBOT5.501 tient plus de 28 millions de cycles à une torsion de ± 180°/m.
Un câble de commandes CF5.10.25 tient 42 millions de mouvements à un rayon de 100 mm.
Test 3089 : Un câble bus CFBUS.045 (câble Ehernet) tient plus de 77 millions de mouvements en test d´endurance.
Un câble de commandes CF98.05.04 tient 139 millions de mouvements à un rayon de 18 mm.
Un câble thermocouple CFTHERMO.K.001 tient 97 millions de mouvements à un rayon de courbure de 48 mm.
Un câble fibre optique chainflex® CFLG.2LB qui vit toujours après 50 millions de mouvements à un rayon de courbure de 35 mm.
Un câble spécial CFSPECIAL.182.045 Profibus atteint une sollicitation en traction maximale de 2800 N.
Un câble de puissance pour moteurs CF430.D tient plus de 17 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 175 mm.
Un servoconducteur PUR CF270.Ul.D tient 27 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 125 mm.
Un câble de puissance pour moteurs CFROBOT.036 tient 17 millions de cycles avec un rayon de courbure de 110 mm.
Un câble bus CFBUS.052 (câble Ethernet) tient 41 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 100 mm.
Un câble bus CFROBOT8.060 Profinet tient 6 millions de cycles à un rayon de courbure de 145 mm.
Un câble bus Profinet CFBUS.060 tient plus de 59 millions de mouvements à un rayon de courbure de 63 mm.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24